Kamera analogowa do maszyn mobilnych
O2M211
O2MXOOKG/A1/GM/170/M
Kamera analogowa do maszyn mobilnych
O2M211
O2MXOOKG/A1/GM/170/M
- Analogowe wyjście wideo do monitoringu obszaru tylnego w maszynach mobilnych
- szczelna obudowa odporna na warunki pogodowe
- Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
- Ogrzewanie soczewki z regulacją temperatury
- Aprobata typu EG E4
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rozdzielczość obrazu [px] | 640 x 480 |
---|---|
Kąt widzenia [°] | 170 x 117 |
Aplikacja
Konstrukcja | kabel ekranowany |
---|---|
Aplikacja | Zintegrowana funkcja lustra |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 12...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 280; (z podgrzewaniem soczewki) |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak |
Czujnik obrazu | ¼'' 4:3 VGA CMOS kolorowy |
Impuls prądowy załączenia zasilania [mA] | 1000 |
Czas trwania szczytowego prądu włączania [ms] | 2 |
Wyjścia
Wyjście wideo | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Strefa działania
Pole widzenia [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozdzielczość obrazu [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Kąt widzenia [°] | 170 x 117 | ||||||||||||||||||||||||
Wrażliwość na światło [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Zakres dynamiczny [dB] | > 80 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
Próba natrysku solanki |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 301,7 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 55 / L = 52 |
Materiał | obudowa: PC/ABS; soczewka przednia: Poliamid wzmocnione szklane włókno |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 0,5 m, ekranowany; ekran podłączony | |
Konektor: 1 x M16; kodowanie: A; Ekranowany przewód łączeniowy: true |