czujnik do siłowników pneumatycznych z IO-Link
MK5907
MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR
czujnik do siłowników pneumatycznych z IO-Link
MK5907
MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR
- Tylko 1 czujnik do 2 pozycji końcowych dla siłowników z krótkim skokiem tłoka
- Pomoc do ustawiania pozycji końcowej z drugą diodą LED
- Monitorowanie jakości na linii z zasięgiem 50 mm
- Wygodna komunikacja i parametryzacja przez IO-Link
- Monitoring krytycznych siłowników pneumatycznych poprzez licznik cykli przełączeń
- Szybka lokalizacja usterki dzięki rozbudowanym funkcjom diagnostycznym
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Aplikacja
Zasada działania | czujnik Halla; (Funkcja 3D) |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 20 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 300 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wyjścia
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 200 |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
Zakres pomiarowy [mm] | 50; (zależnie od zastosowania) |
---|---|
Min. natężenie pola [mT] | 1 |
Dokładność / odchylenie
Histereza [mm] | 1,25; (parametryzowalna) |
---|---|
Powtarzalność [mm] | < 0,2 |
Błąd nieliniowości IO-Link [%] | < 5 |
Rozdzielczość [mm] | 0,01; (zależnie od zastosowania) |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | Punkty przełączania; Funkcja licznika; Funkcja diagnostyczna |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornośc na uderzenia |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 1088 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 14,95 |
---|---|
Typ montażu | element mocujący na śrubokręt płaski/klucz imbusowy SW 1,5 |
Wykonanie dla cylindrów | cylinder z rowkiem T |
Materiał | obudowa: PA; zacisk montażowy: stal kwasoodporna |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; z nakrętką radełkowaną |