- Produkty
- Technika bezpieczeństwa
- Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
- Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
- GI855S
Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
GI855S
GIIK4010B2PO/SIL2/US
Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
GI855S
GIIK4010B2PO/SIL2/US
- Świadectwa zgodności z następującymi normami: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
- Podłączenie do sterowników PLC bezpieczeństwa, bezpiecznych modułów AS-i lub bezpiecznych jednostek oceniających
- Pewność bezpieczeństwa operatora i maszyny
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) |
Strefa dozwolona [mm] | > 14,5 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Typ działania | działanie ciągłe |
Funkcja bezpieczeństwa | stan bezpieczny przy prawidłowym tłumieniu |
Aplikacja | Do zastosowań w aplikacjach mobilnych i trudnych |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe izolacji [V] | 60 |
Pobór prądu [mA] | < 20 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 1000 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 1 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 50 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 10 |
Dane wyjściowe | Interfejs typ C klasa 1 |
Napięcie wyjściowe przy 24 V | Wejścia typ 1, 2 kompatybilne z EN 61131-2 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Maks. obciążenie pojemnościowe CL_max [nF] | 20 |
Strefa działania
Strefa dozwolona [mm] | > 14,5 |
---|---|
Odległość bezpiecznego wyłączenia s(ao) [mm] | < 8 |
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,4 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...10 |
Czasy reakcji
Odpowiedź na żądanie bezpieczeństwa [ms] | 5 |
---|---|
Czas reakcji podczas zbliżania do strefy dozwolonej [ms] | 5 |
Czas ryzyka (czas reakcji na błędy związane z bezpieczeństwem) [ms] | 100 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promieniowanie jonizujące | niedopuszczalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (z przykręconą odpowiednią wtyczką ifm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemikalia |
|
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szum szerokopasmowy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
Klasyfikacja bezpieczeństwa
Spełnia wymogi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Żywotność TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 196,8 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: LCP; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem |
Moment dokręcający [Nm] | < 50 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|