- Produkty
- Technika łączeniowa
- Przewody łączeniowe
- Przewody łączeniowe do zasilania modułów obiektowych
- EVF641
Przewód łączeniowy
EVF641
VDOAE050VAS0005P05STAE050VAS
Przewód łączeniowy
EVF641
VDOAE050VAS0005P05STAE050VAS
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Wykonanie | Przewód zasilający, kodowanie L |
Aplikacja | Do zastosowań w branży spożywczej |
Bezsilikonowy | tak |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 63 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 16 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -25...55 | |
Wilgotność przechowywania [%] | 10...100 | |
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 985,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odlewany materiał obudowy | PP | ||||||||
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) | ||||||||
Materiał uszczelnienia | EPDM | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 5 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: L; Materiał obudowy: PP, szary; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm |