Adapterkabel-Set
EC2113
Cable/CAN-RS232-CANFox
Adapterkabel-Set
EC2113
Cable/CAN-RS232-CANFox
- Niezawodne podłączanie sterowników i modułów dialogowych
- Adapter do interfejsu CAN lub RS232 do oprzewodowania
- Niezawodne przesyłanie sygnałów do urządzeń CAN
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] | 130,1 |
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - CAN-Adapter
Konektor: 1 x Złącze DIN, prosty |
Połączenie elektryczne - CAN-Adapter
Podłączenie | Przewód: 1 m, czarny |
---|
Połączenie elektryczne - CAN-Adapter
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - Adapter RS-232
Konektor: 1 x Złącze DIN, prosty |
Połączenie elektryczne - Adapter RS-232
Podłączenie | Przewód: 1 m, szary |
---|
Połączenie elektryczne - Adapter RS-232
Konektor: 1 x Sub D, prosty |