- Produkty
- Akcesoria
- Akcesoria montażowe i technika zamocowań
- Podstawy montażowe / dolne części modułów
- E89063
Adapter montażowy
E89063
LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm
Adapter montażowy
E89063
LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm
- Złączka redukcyjna do montażu rurowego innych producentów
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | Złączka redukcyjna do montażu rurowego innych producentów Ø 21,7 / Ø 25,3 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 32,7 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 31 / L = 54 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 25,3 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 21,7 |
Materiał | aluminium czarny |
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|