Przewód łączeniowy
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Przewód łączeniowy
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | zasilanie dla edgeGateway |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|
Warunki pracy
Temperatura składowania [°C] | -40...105 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 111,5 |
---|---|
Materiał | PBT-GF20 |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 0,6 m, PVC; FLRY-B |
---|