Narzędzie Vision Assistant Monitoring Tool
E3D310
VISION MONITORING TOOL LIC
Narzędzie Vision Assistant Monitoring Tool
E3D310
VISION MONITORING TOOL LIC
- Czytelna wizualizacja obrazów i danych z czujników wizyjnych na pulpicie
- Odchylenia stanu obiektu mogą być szybko wykryte co umożliwia identyfikację przyczyny
- Łatwa integracja nowych i istniejących czujników dzięki wyszukiwaniu w sieci
- Łatwe analizy procesu i wykrywanie trendów dzięki automatycznej historii obrazów i danych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | do wykorzystania samodzielnego na pojedynczym komputerze PC |
---|
Zastosowanie |
|
|||
---|---|---|---|---|
Zarzadzanie urządzeniami |
|
|||
Interfejs użytkownika |
|
Software / programowanie
Język | niemiecki; angielski; Francuski; Włoski; Hiszpański; Portugalski; Chiński; Japoński; Koreański |
---|---|
Nośnik danych | Pobierz |
Rodzaj licencji | podstawowa licencja obejmuje 6 podłączeń |
Klasa licencji | pełna wersja |
Wymagania sprzętowe
Min. rozdzielczość karty graficznej | 1024 x 768 | |
---|---|---|
Wymagany interfejs urządzenia | LAN Adapter - RJ45 | |
Karta sieciowa | Ethernet 1 Gbit | |
Protokół sieciowy | Ethernet TCP/IP, UDP/IP | |
System operacyjny | Microsoft Windows 10 | |
Dodatkowo wymagane oprogramowanie |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 0,001 |
---|