Uchwyt montażowy do kamer analogowych
E2M211
DOME ADAPTER CCC
Uchwyt montażowy do kamer analogowych
E2M211
DOME ADAPTER CCC
- Do montażu kamer analogowych typu O2M
- Szybki i łatwy montaż i mocowanie
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w maszynach mobilnych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 143 |
---|---|
Wymiary [mm] | 85 x 75 x 82 |
Materiał | obudowa: ABS wzmocnione szklane włókno; PC; PA |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|