- Produkty
- Technika łączeniowa
- Przewody połączeniowe z wolnym końcem
- Przewody połączeniowe z gniazdem do zasilania modułów obiektowych
- E12650
Przewód z gniazdem
E12650
ADOAX050MSS0050H05
Przewód z gniazdem
E12650
ADOAX050MSS0050H05
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Duże przenoszenie mocy dzięki wysokiemu prądowi znamionowemu
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Wykonanie | Przewód zasilający, kodowanie L |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 63 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 16 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 10609 |
---|---|
Wymiary [mm] | 39 x 16 x 38,1 |
Materiał | PP |
Odlewany materiał obudowy | TPE |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 50 m, PUR, czarny, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: L; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |
---|