- Produkty
- Technika łączeniowa
- Przewody połączeniowe z wolnym końcem
- Przewody połączeniowe z gniazdem
- E12550
Przewód z gniazdem
E12550
ADOGS020PLS0002H02
Przewód z gniazdem
E12550
ADOGS020PLS0002H02
- Do stosowania w maszynach mobilnych i pojazdach
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Konektor DEUTSCH do szybkiego i łatwego podłączania do systemu pokładowego
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Przewód z PUR dobrze przystosowany do prowadnicy łańcuchowej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -20...85 |
Ochrona | IP 67; (z podłączoną wtyczką) |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 89,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiał | PA | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | PA | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Konektor: 1 x konektor DEUTSCH, prosty; Materiał obudowy: PA; Styki: niklowany |
---|