Przewód Ethernetowy
E12422
VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS
Przewód Ethernetowy
E12422
VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS
- Do podłączania czujnika do interfejsu parametryzacji
- Do niezawodnego przesyłania sygnałów
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane; kabel ekranowany |
---|---|
Wykonanie | Kabel Ethernet, Kodowanie D |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 66,1 |
---|---|
Wymiary [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 0,5 m, PVC, kolor zielony, ekranowany; 4 x 0,34 mm² |
---|
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony |