- Produkty
- Monitoring warunków pracy
- Sygnalizacja i wyświetlanie
- Wyświetlacze z funkcją monitorowania
- DX2041
Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
- Czytelny kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym
- Szeroki zakres napięcia roboczego AC/DC
- Niezawodny monitoring czujników standardowymi sygnałami analogowymi
- Możliwość swobodnego skalowania wyświetlanych wartości i kombinacji sygnałów
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Wymiary [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Aplikacja
Aplikacja | wyświetlanie i monitorowanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu |
---|
Dane elektryczne
Częstotliwość AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Pobór prądu [mA] | 100 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 2 |
---|
Wejścia
Liczba wejść analogowych | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | -10...10 |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 16 bit |
Precyzyjne wejście analogowe [%] | 0,1 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 |
Ochrona | IP 65 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 351 |
---|---|
Typ montażu | wycięcie panelu: 91 x 43 mm |
Wymiary [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiał | Noryl UL94-V-0 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | zaciski śrubowe: |
---|