- Produkty
- Monitoring warunków pracy
- Sygnalizacja i wyświetlanie
- Wyświetlacze z funkcją monitorowania
- DX1063
Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych
DX1063
DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC
Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych
DX1063
DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC
- Wielofunkcyjne wejście do monitorowania różnych czujników
- Sygnalizacja zmianą koloru po przekroczeniu lub nieosiągnięciu ustawionych limitów
- Konfigurowalne panele cyfrowe do oznaczania
- teksty pomocy w menu ułatwiają parametryzację
- Wyjścia przełączające do niezawodnego monitoringu wartości granicznych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Wymiary [mm] | 48 x 109 x 42 |
---|
Aplikacja
Aplikacja | wyświetlanie i monitorowanie sygnałów analogowych |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 21,6...26,4 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 65 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść przekaźnikowych: 2 |
---|
Wejścia
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście analogowe |
|
||||||||||||||||||||||||
Wejście analogowe |
|
||||||||||||||||||||||||
Wejście rezystancyjne |
|
||||||||||||||||||||||||
Wejście analogowe |
|
||||||||||||||||||||||||
Wejście częstotliwościowe |
|
||||||||||||||||||||||||
Wejście częstotliwościowe |
|
||||||||||||||||||||||||
Wejście częstotliwościowe |
|
||||||||||||||||||||||||
Wejście częstotliwościowe |
|
||||||||||||||||||||||||
Wejście częstotliwościowe |
|
||||||||||||||||||||||||
Wejście częstotliwościowe |
|
||||||||||||||||||||||||
Wejście częstotliwościowe |
|
Wyjścia
Liczba wyjść przekaźnikowych | 2; (przekaźnik przełączający) |
---|---|
Obciążalność styku | 2 A (30 V DC) |
Zakres pomiaru / nastaw
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 0...10000; (patrz instrukcja obsługi) |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 85 |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 |
Ochrona | IP 65 |
Stopień ochrony zacisków | IP 00 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 176 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 144,8 |
---|---|
Typ montażu | wycięcie panelu: 92 x 45 mm |
Wymiary [mm] | 48 x 109 x 42 |
Materiał | obudowa: poliwęglan; uszczelnienie: EPDM |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | odłaczalne zaciski śrubowe: ...2,5 mm² |
---|