wyświetlacz pętli prądowej
DX1041
DISPLAY/4...20mA
wyświetlacz pętli prądowej
DX1041
DISPLAY/4...20mA
- Niezawodny monitoring czujników standardowymi sygnałami analogowymi
- Łatwe skalowanie zakresu wyświetlacza
- Wyraźnie widoczny wyświetlacz LED
- Bezpośrednie zasilanie wyjścia analogowego z pętli prądowej
- Pyłoszczelny i wodoszczelny (w przypadku węży) montaż w panelach kontrolnych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Obudowa | Obudowa do montażu na płycie montażowej |
---|---|
Wymiary [mm] | 36 x 72 x 40 |
Aplikacja
Aplikacja | skalowalny wyświetlacz dla czujników z wyjściem analogowym |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 24 DC; (zasilanie jest generowane z pętli prądowej: 4...20 mA; spadek napięcia sygnału: 5,1 (4,7...5,2 V)) |
---|
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 1 |
---|
Wejścia
Liczba wejść analogowych | 1 |
---|---|
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 4...20 |
Wejście analogowe |
|
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...80 |
Ochrona | IP 65; (Zaciski: IP00) |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 106 |
---|---|
Obudowa | Obudowa do montażu na płycie montażowej |
Typ montażu | wycięcie panelu: 68 x 33 mm; grubość ścianki: maks. 5 mm |
Wymiary [mm] | 36 x 72 x 40 |
Materiał | obudowa: poliwęglan; uszczelnienie: EPDM |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | złącza śrubowe: ...2,5 mm² |
---|