Generator impulsów
DP4402
PULSE EXTENDER/IP69K
Generator impulsów
DP4402
PULSE EXTENDER/IP69K
- zwarta budowa o wysokim stopniu ochrony do stosowania w środowiskach wilgotnych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Wymiary [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Aplikacja
Aplikacja | ustawiane opóźnienie załączenia i wyłączenia dla sygnałów przełączających; do stosowania w środowiskach wilgotnych; zastosowanie wewnątrz pomieszczeń |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; ((w środowiskach wilgotnych: 18...28 V) zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Pobór prądu [mA] | < 380 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,2 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 2; (IEC61131-2) |
---|---|
Graniczna obciążalność prądowa wejścia [mA] | 200 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Częstotliwość próbkowania [Hz] | < 2000 |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ użycia | nastawa parametru | ||||
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|||
Temperatura składowania [°C] | -25...70 | |||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji) | |||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 | |||
Ochrona | IP 67; IP 69K | |||
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] | 317 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 77,2 |
---|---|
Waga (bez akcesoriów i opakowania) [g] | 28 |
Wymiary [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiał | obudowa: PA |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: FKM |
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Inne dane
opóźnienie włączenia / wyłączenia | 0...9999 ms |