• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Zasilanie
  3. Wzmacniacz przełączający
  4. DP3603

adapter przekaźnikowy

DP3603

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

adapter przekaźnikowy

DP3603

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

  • Niewielkie rozmiary przy wysokim stopniu ochrony w zastosowaniach higienicznych
  • Niezawodna technologia złączy M12
  • wersja 2-kanałowa
  • Nie podlegające zużyciu i bezodbiciowe przekaźniki półprzewodnikowe
  • Separacja elektryczna pomiędzy wejściem i wyjściem
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Wymiary [mm] 63 x 30 x 23
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC; ((w środowiskach wilgotnych: 18...28 V) ; zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC [V] 24
Pobór prądu [mA] < 10
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
Wejścia
Liczba wejść binarnych 2; (typ 3 (IEC 61131-2))
Wyjścia
Zakres napięcia DC [V] 0...32; (zgodnie z SELV/PELV)
Zakres napięcia AC [V] 0...20; ((w środowiskach wilgotnych: 0...16 V); zgodnie z SELV/PELV)
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 1000; (Gniazdo Pin 1: 2000 mA)
Liczba wyjść przekaźnikowych 2
Częstotliwość przełączania AC [Hz] 1
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania [Hz]
bez obciążeń pojemnościowych
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Uwaga dot. temperatury otoczenia
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...55 °C
4000 m: -25...52 °C
Temperatura składowania [°C] -25...70
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] 4000
Ochrona IP 67; IP 69K
Stopień zabrudzenia 2; (przed montażem i w trakcie wymiany urządzenia)
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] 942
Dane mechaniczne
Waga [g] 75,1
Waga (bez akcesoriów i opakowania) [g] 35
Wymiary [mm] 63 x 30 x 23
Materiał obudowa: PA; kołnierz gwintowany: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał uszczelnienia FKM
Uwagi
Uwagi
Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM