Konwerter IO-Link - 0 ... 10 V
DP3223
CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K
Konwerter IO-Link - 0 ... 10 V
DP3223
CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K
- zwarta budowa o wysokim stopniu ochrony do stosowania w środowiskach wilgotnych
- Łatwe ustawienie napięcia wyjściowego przez cykliczne wartości procesowe IO-Link
- Dwa wyjścia analogowe sterowane przez IO-Link
- Transmisja cyfrowa eliminuje ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Aplikacja
Aplikacja | wyjścia analogowe ustawiane przez IO-Link; do podłączania siłowników sterowanych analogowo do systemu IO-Link; do stosowania w środowiskach wilgotnych; zastosowanie wewnątrz pomieszczeń |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; ((w środowiskach wilgotnych: 18...28 V) zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Pobór prądu [mA] | 300 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,2 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|
Wyjścia
Liczba wyjść analogowych | 2 |
---|---|
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10 |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 3000 |
Dokładność wyjścia analogowego [%] | 0,25 |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor | ||||||||
SIO tryb | nie | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A/B | ||||||||
Ilość danych analogowych | 2 | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,6 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|||
Temperatura składowania [°C] | -25...70 | |||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji) | |||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 | |||
Ochrona | IP 67; IP 69K | |||
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] | 432 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 78,5 |
---|---|
Waga (bez akcesoriów i opakowania) [g] | 26,5 |
Wymiary [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiał | obudowa: PA |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: FKM |
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |