System przetwarzania i wyświetlacz do sygnałów analogowych
DP2200
Analog Threshold Displ./4-20mA
System przetwarzania i wyświetlacz do sygnałów analogowych
DP2200
Analog Threshold Displ./4-20mA
- Do niezawodnego monitoringu wartości granicznej czujników analogowych
- Wyraźnie widoczny wyświetlacz LED z funkcją przełączania barw czerwona/zielona
- Niewielka obudowa o wysokiej klasie ochrony
- Wygodna komunikacja i parametryzacja przez IO-Link
- Niezawodna konwersja sygnałów analogowych wartości mierzonych w IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | zdecentralizowany wyświetlacz, przetwarzanie wstępne i konwersja sygnałów analogowych |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Pobór prądu [mA] | 30...900 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,8 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 1; Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wejścia
Zasilanie wejść | z napięcia zasilającego |
---|---|
Liczba wejść analogowych | 1 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 4...20 |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 1 |
---|---|
Zakres napięcia DC [V] | 10...30 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 50 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Rozdzielczość wyjścia analogowego | 10 Bit |
Dokładność / odchylenie
Dokładność | 0,75; (% wartości końcowej zakresu pomiarowego wyjście analogowe) |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obsługiwane DeviceID |
|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Norma SDCI | IEC 61131-9 |
Profil | Smart Sensor |
SIO tryb | tak |
Wymagany typ portu mastera | A |
Ilość danych analogowych | 1 |
Ilość danych binarnych | 1 |
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C); bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 |
Ochrona | IP 67 |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] | 373 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 108 |
---|---|
Wymiary [mm] | 63 x 30 x 24 |
Materiał | PA |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |