- Produkty
- Zasilanie
- Bezpieczniki
- DF2101
Moduł zasilający do wyłącznika elektronicznego
DF2101
Fuse/IO-Link/24VDC/Module
Moduł zasilający do wyłącznika elektronicznego
DF2101
Fuse/IO-Link/24VDC/Module
- Do zasilania modułów zabezpieczających obwód elektryczny
- Do ciągłego monitoringu obwodu wtórnego 24 V
- Niezawodne wyłączanie w razie awarii
- Modułowe i selektywne zabezpieczenie maszyn i instalacji
- Łatwy montaż urządzeń obok siebie dzięki mechanizmowi klapowemu
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | zgodnie z SELV/PELV |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Napięcie wejściowe DC [V] | 19,2...30 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC) [ms] | 10 |
Prąd wejściowy (napięcie znamionowe 24 V DC) [A] | 40 |
Prąd w obwodzie zamkniętym [mA] | 10 |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SIO tryb | nie | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 20 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||
Uwaga |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...70 |
Ochrona | IP 20; (od czoła) |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 73 |
---|---|
Wymiary [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | zaciski sprężynowe: |
---|