- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Moduły I/O
- Urządzenia z opcją programowania i złączem M12 lub DEUTSCH
- CR2052
Moduły wejść/wyjść do maszyn mobilnych
CR2052
ioControl/In 8/Out 8/DT6
Moduły wejść/wyjść do maszyn mobilnych
CR2052
ioControl/In 8/Out 8/DT6
- Zdecentralizowane podłączenie czujników i aktuatorów
- Liczne wielofunkcyjne, konfigurowalne kanały wejściowe i wyjściowe
- Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
- Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami maszyn mobilnych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 16 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 8; Liczba wejść analogowych: 4; Liczba wejść częstotliwościowych: 4; Liczba wejść na rezystor: 4; Liczba wyjść binarnych: 8 |
Wejścia
Łączna liczba wejść | 8 |
---|---|
Liczba wejść częstotliwościowych | 4 |
Liczba wejść na rezystor | 4 |
Liczba wejść binarnych | 8 |
Liczba wejść analogowych | 4 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...32 |
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 8 |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 8 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Liczba wyjść PWM | 8 |
Liczba wyjść PWM-I | 8 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | funkcje wejść/wyść |
---|---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
Interfejsy
Liczba interfejsów CAN | 2 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 88 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 707,5 |
---|---|
Typ montażu | montaż śrubowy |
Wymiary [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Materiał | PA wzmocnione szklane włókno |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - Interfejs CAN 1
CAN IN | Konektor: 2 x konektor DEUTSCH |
---|
Połączenie elektryczne - wejścia / wyjścia
Wejścia Con. 1, 3, 5, 7 | Konektor: 8 x konektor DEUTSCH |
---|
Połączenie elektryczne - zasilanie / Interfejs CAN 2
X1 | Konektor: 1 x Złącze AMP |
---|