- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Moduły I/O
- Urządzenia z opcją programowania i złączem M12 lub DEUTSCH
- CR2041
moduł wyjściowy dla maszyn mobilnych
CR2041
ioControl/Out 16/M12
moduł wyjściowy dla maszyn mobilnych
CR2041
ioControl/Out 16/M12
- Zdecentralizowane podłączenie czujników i aktuatorów
- Duża ilość wielofunkcyjnych konfigurowanych kanałów wyjściowych
- Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
- Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami maszyn mobilnych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 12 / 24 |
Pobór prądu [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; maksimum: 300 mA) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (36 V: t ≤ 10 s) |
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 16 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 16 |
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 16 |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 16 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Liczba wyjść PWM | 16 |
Liczba wyjść PWM-I | 8 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | CODESYS 2.3 |
---|---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | CAN | ||
---|---|---|---|
Liczba interfejsów CAN | 2 | ||
Prędkość transmisji | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protokół | CANopen; SAE J1939; darmowy protokół | ||
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Interfejs | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Ustawienia fabryczne |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [lata] | 95 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 655,9 |
---|---|
Typ montażu | montaż śrubowy |
Wymiary [mm] | 234 x 76 x 37 |
Materiał | obudowa: PA6/6.6; Wyświetlacz: PA; Przycisk: silikon |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Hardware
Procesor | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
RAM | 592 kByte |
Pamięć masowa | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - CAN IN
CAN IN | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Połączenie elektryczne - CAN OUT
CAN OUT | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Połączenie elektryczne - Wyjścia
Con. 1...8 | Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Połączenie elektryczne - zasilanie / Interfejs CAN
X1 | Konektor: 1 x Złącze AMP (TE-AMP 1745078-1); Styki: ocynowany |
---|