- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Moduły dialogowe / wyświetlacze
- Wytrzymałe panele HMI z 64-bitowymi procesorami wielordzeniowymi
- CR1074
Programowalny wyświetlacz graficzny do maszyn mobilnych
CR1074
ecomatDisplay/7"/Basic
Programowalny wyświetlacz graficzny do maszyn mobilnych
CR1074
ecomatDisplay/7"/Basic
- Potężny, wytrzymały panel HMI z nowoczesną 64 bitową architekturą
- Klawisze funkcyjne z podświetlaniem RGB i wyczuwalnym przełączeniem.
- Wysoko wydajny interfejs USB do zapisywania danych, wsparcia kamer Ethernet-owych
- Wysoko wydajne interfejsy CAN i Ethernet do realizacji różnych zadań komunikacyjnych
- Swobodnie programowany zgodnie z IEC 61131-3 z CODESYS 3.5
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 12 / 24 |
Pobór prądu [mA] | < 1125; (24 V DC; z przełączonymi wyjściami: < 5000 mA) |
Moc pobierana [W] | 27 |
Wyjścia
Wyjście audio | Stereo Line-Out |
---|
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | CODESYS 3.5 |
---|---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
System operacyjny | Embedded Linux 4.14 |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Liczba interfejsów CAN | 2 |
Liczba interfejsów Ethernet | 1 |
Liczba interfejsów USB | 1 |
Prędkość transmisji | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokół | CANopen; SAE J1939; darmowy protokół |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interfejs | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Prędkość transmisji | 100 MBit/s | |
Protokół | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Notatka n/t interfejsów |
|
Prędkość transmisji | < 480 MBit/s |
---|---|
Wersja | 2.0 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -35...65 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -35...85 | ||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) | ||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 3000 | ||
Ochrona | IP 65; IP 67; (dla podłączonych złącz z indywidualnie uszczelnionymi żyłami i wkręconymi wtykami M12 lub zaślepkami: IP 67) | ||
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [lata] | 45 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1476,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ montażu | panel do zabudowy | ||||||
Wymiary [mm] | 223,6 x 137,4 x 46,5 | ||||||
Materiał | aluminium odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo; wyświetlacz: szkło antyrefleksyjne i utwardzane | ||||||
Informacja o czasie użytkowania |
|
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
||||
Rozdzielczość wyświetlacza | 800 x 480 | ||||
Typ wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz | ||||
Rozmiar wyświetlacza | 7" | ||||
Współczynnik kształtu | 16:10 | ||||
Podświetlenie | LED | ||||
Głębia kolorów | 18 Bit | ||||
Jasność [cd/m²] | < 800; (nastawny: 0...100 %; krok: 1 %) | ||||
Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
Hardware
Procesor | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
RAM | 1 GByte RAM |
Pamięć masowa | 2 GByte Flash |
Pamięci danych
Zegar czasu rzeczywistego | tak; UTC, Podtrzymanie bateryjne |
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|