Aplikacja
Aplikacja |
strefy sterylne; Moduły I/O do zastosowań sieciowych |
Funkcja łańcuchowa |
Zasilanie; złącze sieciowe |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] |
20...28 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV) |
Pobór prądu [mA] |
200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Klasa ochrony |
III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] |
3,6 |
Całkowita obciążalność prądowa (UL) [A] |
3,2 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wejść binarnych: 16 |
Wejścia
Liczba wejść binarnych |
16; (typ 2 wg IEC 61131-2) |
Poziom przełączania Wysoki [V] |
11...30 |
Poziom przełączania Niski [V] |
0...5 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo |
tak |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji |
Funkcja licznika |
Funkcje i parametry |
Funkcja |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
ilość |
8 (1 licznik dla każdego portu) |
częstotliwość zliczania |
4500 Hz |
licznik główny |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
licznik partii |
16 Bit (0…65.535) |
|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny |
Ethernet |
Ethernet - PROFINET
Standard transmisji danych |
100Base-TX |
Prędkość transmisji |
100 MBit/s |
Protokół |
PROFINET |
Ustawienia fabryczne |
adres IP: 0.0.0.0 |
maska podsieci: 0.0.0.0 |
adres IP bramki: 0.0.0.0 |
adres MAC: patrz tabliczka znamionowa |
|
Notatka n/t interfejsów |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
redundancja S2 |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
Dopuszczalne topologie sieci: liniowa |
pierścieniowa |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] |
-25...60 |
Temperatura składowania [°C] |
-25...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] |
90 |
Ochrona |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (działanie z zaślepkami stali nierdzewnej: IP 69K) |
Stopień ochrony (NEMA 250) |
6P |
Stopień zabrudzenia |
2 |
Chemikalia |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Testy / dopuszczenia
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Odporność na wstrząsy |
|
Odporność na wibracje |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [lata] |
129 |
Dane mechaniczne
Waga [g] |
437,2 |
Materiał |
obudowa: PA szary; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiał uszczelnienia |
EPDM |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
Osłona: 1 x M12, stal kwasoodporna, E12542 |
|
Uwagi
Uwagi |
Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi. |
|
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Konektor: M12; kodowanie: D; uszczelnienie: EPDM |
Połączenie elektryczne - Zasilanie IN
XD1 |
Konektor: M12; kodowanie: L |
Połączenie elektryczne - Zasilanie OUT
XD2 |
Konektor: M12; kodowanie: L; uszczelnienie: EPDM |
Połączenie elektryczne - wejścia / wyjścia
Digital Input X1...X8 |
Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: EPDM |