moduł wejść/wyjść IO-Link
AL2321
IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67
moduł wejść/wyjść IO-Link
AL2321
IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67
- Jeder Anschluss als digitaler Ein-oder Ausgang nutzbar
- Performance Line mit separater 24 V-Spannungsversorgung der Ausgänge über standardisierte M12 L-Codierung für hohe Strombelastbarkeit
- Digitale Eingangsfilter, Performance Line-Variante mit bis zu 1,8 A Ausgangsstrom
- Parametrierung und Diagnose per IO-Link
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 1100; (US) |
Klasa ochrony | III |
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 16 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16; Liczba wyjść binarnych: 16 |
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 16; (konfigurowalne) |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP; (typ 3 (IEC 61131-2)) |
Zasilanie wejść | US |
Zasilanie [V] | 18...30 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 2...15 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...1,5 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | 11...28 |
Poziom przełączania Niski [V] | 0...5 |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 16; (konfigurowalne) |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1000 |
Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A] | 1 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Wyjścia zasilania aktuatora | US |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SIO tryb | nie | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 4 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||
Uwaga |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
MTTF [lata] | 46 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 435,932 |
---|---|
Wymiary [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiał | obudowa: PA kolor pomarańczowy; Gniazdo: mosiądz niklowany |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - IO-Link
X1 | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Połączenie elektryczne - wejścia / wyjścia
X1.0...X1.7 | Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM |
---|