moduł wejść/wyjść IO-Link
AL2203
IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP69K
moduł wejść/wyjść IO-Link
AL2203
IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP69K
- Verschiedene digitale und analoge Ein- / Ausgangsfunktionen zur IO-Link-Kommunikation in nur einem Modul
- 8 unabhängig voneinander parametrierbare E/A-Ports
- Galvanische Trennung von Hilfsspannung und IO-Link
- Digitale Eingangsfilter, Performance Line-Variante mit bis zu 1,8 A Ausgangsstrom
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 100; (US) |
Klasa ochrony | III |
Dodatkowe zasilanie [V] | 18...30 DC; (UA) |
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania [mA] | 3600; (UA) |
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 16 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16; Liczba wejść analogowych: 8; Liczba wyjść binarnych: 16 |
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 16; (konfigurowalne) |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP; (typ 3 (IEC 61131-2)) |
Zasilanie wejść | UA |
Zasilanie [V] | 18...30 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 2...15 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...1,5 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | 11...28 |
Poziom przełączania Niski [V] | 0...5 |
Liczba wejść analogowych | 8; (konfigurowalne wejście prądowe / napięciowe) |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 4...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...10 |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 16 Bit |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 16; (konfigurowalne) |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1800 |
Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A] | 3,6; (max. obciążenie prądowe na segment: 1800 mA) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Wyjścia zasilania aktuatora | UA |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
SIO tryb | nie | ||||||
Wymagany typ portu mastera | B | ||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 4 | ||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||
Uwaga |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K; (działanie z zaślepkami stali nierdzewnej: IP 69K) | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 482,33 |
---|---|
Wymiary [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiał | obudowa: PA szary; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiał uszczelnienia | EPDM |
Moment dokręcający [Nm] | < 0,8 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - IO-Link
X1 | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Połączenie elektryczne - wejścia / wyjścia
X1.0...X1.7 | Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; uszczelnienie: EPDM |
---|