• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Rozwiązania IIoT
  3. Sprzęt IIoT
  4. io-key
  5. AIK050

bezprzewodowa brama IoT

AIK050

io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW

bezprzewodowa brama IoT

AIK050

io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW

  • Dane IO-Link czujnika są przesyłane wprost do chmury przez sieć komórkową
  • możliwe jest łączenie dwóch czujników IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • fcc
Aplikacja
Aplikacja Dane z czujnika są odbierane i wysyłane do ifm cloud drogą radiową
Dopuszczenia radiowe USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japonia; Afryka Południowa
Notatka n/t dopuszczenia radiowego
Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC
Pobór prądu [mA] < 2000
Moc pobierana [W] 8,6
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Obciążalność na port [A] 0,5; (port IO-Link)
Bluetooth
Wzomcnienie anteny [dB] 3
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych 2
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 200
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji pulpit ekranu z funkcjami alarmowymi przez email lub SMS
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link; Sieci mobilne; Bluetooth
Bluetooth
Standard transmisji danych BLE 5.0
Pasmo czestotliwości 2402...2480 MHz
Moc transmisji [mW] 2,51
Typ użycia interfejs serwisowy
Notatka n/t interfejsów
antena ceramiczna zintegrowana
IO-Link
Liczba portów 2
Unterstützte IO-Link Revision 1.0; 1.1
Typ transmisji COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Sieci mobilne
Standard transmisji danych NarrowBand-IoT; pasmo GSM 2G; LTE Cat-M1
Pasmo czestotliwości B1(2100); B2(1900); B3(1800); B4(AWS1700); B5(850); B8(900); B12(700); B18(800); B19(800); B20(800); B26(850); B28(700)
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...50
Temperatura składowania [°C] -40...60
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] 3000
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 301489-1
EN 301489-17
EN 301489-52
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy
EN 60068-2-27
Zgodność EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328
Dane mechaniczne
Waga [g] 152,6
Materiał obudowa: ABS
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Zasilanie 1 x LED, kolor żółty
komunikacja 1 x LED
port IO-Link 2 x LED, kolor zielony
Uwagi
Uwagi
karta SIM zainstalowany
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - IO-Link
IO-Link Port 1 Konektor: 2 x M12; kodowanie: A
Połączenie elektryczne - Zasilanie
Power Konektor: 1 x M12; kodowanie: A