bezprzewodowa brama IoT
AIK001
io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
bezprzewodowa brama IoT
AIK001
io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
- pre-konfigurowany, nie wymagający karty SIM
- sieciowy pulpit do wizualizacji i analiz danych chmurowych
- email lub wiadomość tekstowa po przekroczeniu wartości granicznej
- Dane IO-Link czujnika są przesyłane wprost do chmury przez sieć komórkową
- możliwe jest łączenie dwóch czujników IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | bezprzewodowa brama IoT z wąskopasmową transmisją danych NarrowBand IoT; Dane z czujnika są odbierane i wysyłane do ifm cloud drogą radiową | |
---|---|---|
Dopuszczenia radiowe | EU/RED | |
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 1000 |
Moc pobierana [W] | 8,6 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Częstotliwość robocza [MHz] | NarrowBand-IoT: 800...900 MHz; 2G (GSM): 900/1800 MHz; karta SIM zainstalowany |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 2 |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | pulpit ekranu z funkcjami alarmowymi przez email lub SMS |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link; Sieci mobilne; Bluetooth |
---|
Standard transmisji danych | BTLE |
---|---|
Pasmo czestotliwości | 2,4 GHz |
Typ użycia | interfejs serwisowy |
Liczba portów | 2 |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.1 |
Typ transmisji | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Standard transmisji danych | NarrowBand-IoT; pasmo GSM 2G |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...60 |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 3000 |
Ochrona | IP 65 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Zgodność | EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 121 |
---|---|
Materiał | obudowa: ABS |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - IO-Link
IO-Link Port 1 | Konektor: 2 x M12; kodowanie: A |
---|
Połączenie elektryczne - Zasilanie
Power | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|