Zasilacz AS-Interface
AC1258
PSU-1AC/ASi-8A
Zasilacz AS-Interface
AC1258
PSU-1AC/ASi-8A
- Niezawodne zasilanie modułów, czujników i aktuatorów
- Znaczna odporność na zakłócenia i wystarczające rezerwy mocy do wyrównywania skoków prądu
- Bezpieczne oddzielanie zakłóceń od zasilania głównego
- Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
- Małe podgrzewanie szafy sterowniczej dzięki wysokiej sprawności
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Częstotliwość AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10 | |
Napięcie zasilania [V] | wybór automatyczny | |
Napięcie znamionowe AC [V] | 110 / 230 | |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 100...120 / 200...240 | |
Klasa ochrony | I | |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 36 V) | |
Maks. czas rozruchu [ms] | 800 | |
Napięcie wyjściowe AS-i [V] | 30,5 | |
Moc wyjściowa (stała) [W] | 244 | |
Moc wyjściowa (szczyt.) [W] | 256 | |
Uwaga dotycząca mocy wyjściowej (szczyt.) [W] |
|
|
Współczynnik mocy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) | 0,59 | |
Współczynnik mocy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) | 0,51 | |
Rezerwa mocy [%] | 5 | |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 | |
Prąd wyjściowy AS-i [A] | 8 | |
Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 100 | |
Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Ograniczenie prądu rozruchu | tak | |
Sprawność (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [%] | 89,4 | |
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,9 | |
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 6 (60...70 °C) | |
Czas buforowania sieci (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44 | |
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 42 | |
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,73 | |
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [A] | 2,23 | |
Strata mocy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [W] | 28,9 | |
Strata mocy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [W] | 24,4 | |
Zintegrowane wydzielanie danych | tak | |
Zabezpieczenie zasilania przeciwprądowego [V] | 35 |
Wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Praca przy przeciążeniu | stały prąd wyjścia |
Możliwe równoległe połączenie wyjść | nie |
Możliwe szeregowe połączenie wyjść | nie |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Ochrona | IP 20 | |
Stopień zabrudzenia | 2; (IEC 62103: zabronione są zanieczyszczenia przewodzące) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
MTTF [lata] | 88 |
Klasyfikacja AS-i
Certyfikat AS-i | 98501 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 898,5 |
---|---|
Typ montażu | szyna; (TH35 (EN 60715)) |
Wymiary [mm] | 124 x 62 x 120 |
Materiał | blacha stalowa |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | zaciski śrubowe: |
---|
Diagramy i grafiki
Schemat blokowy
|
|
---|
Charakterystyka wyjściowa
|
|
---|
Carakterystyka wydajność / straty mocy
|
|
---|
Charakterystyka redukcji
|
|
---|
Charakterystyka czasu podtrzymania
|
|
---|