Czujnik magnetyczny i czujnik indukcyjny to dwa różne typy czujników zbliżeniowych używanych w przemyśle do wykrywania obecności, ruchu lub zmiany obiektów. Dzięki swoim uniwersalnym funkcjonalnościom oraz szybkiemu czasowi reakcji urządzenia te stanowią niezastąpiony element w automatyzacji procesów produkcyjnych oraz monitorowaniu ich jakości i bezpieczeństwa.
Wybór odpowiedniego rodzaju czujnika zależy od wielu czynników, w tym wymagań procesu przemysłowego, właściwości obiektów, które mają być wykrywane, oraz otoczenia, w którym czujnik będzie pracować. Zastanawiasz się, który z czujników wybrać? Poniżej przedstawiamy krótkie opisy i kryteria wyboru dla obu typów czujników.
Jak działa czujnik indukcyjny?
Indukcyjne czujniki działają na zasadzie obserwacji zmian zachodzących w polu elektromagnetycznym. W momencie, gdy metalowy obiekt znajdzie się w pobliżu cewki czujnika, parametry elektryczne urządzenia zmieniają się, sygnalizując tym samym obecność metalu.
Warto zaznaczyć, że sensory tego rodzaju pozwalają zarówno na samo wykrycie obiektu, jak i kontrolę jego położenia. Działanie to możliwe jest m.in. dzięki kompatybilnym sterownikom, licznikom oraz układom przekaźnikowym, które monitorują położenie obiektu oraz zliczają jego prędkość obrotową.
Podsumowując, czujnik indukcyjny:
- Wykorzystuje indukcyjność elektryczną do wykrywania obiektów wykonanych z metalu.
- Często stosowany do detekcji metalowych części w różnych procesach przemysłowych.
- Wrażliwość na obiekty zależy od materiału i wielkości obiektu oraz od ustawień czujnika.
- Pracuje bezdotykowo, co minimalizuje zużycie i zapewnia długą żywotność.
- Dostępne są różne odmiany czujników indukcyjnych, w tym bezpośrednie i pośrednie, co wpływa na zakres ich zastosowań.
W jakich branżach wykorzystywane są czujniki indukcyjne?
Ze względu na swoje unikalne właściwości i zdolność do wykrywania metalowych obiektów bez kontaktu, czujniki indukcyjne są szeroko wykorzystywane w różnych branżach. Poniżej wymieniamy niektóre z głównych branż, w których znajdują zastosowanie czujniki indukcyjne:
- Przemysł motoryzacyjny: Czujniki indukcyjne są używane w przemyśle motoryzacyjnym do wykrywania i monitorowania różnych elementów i procesów, takich jak wykrywanie obecności wałków korbowych, zębatek, biegów, elementów hamulcowych, czy wykrywanie położenia kół zębatych w skrzyniach biegów.
- Przemysł maszynowy i automatyka: W tej branży czujniki indukcyjne wykorzystuje się do kontroli, detekcji i monitorowania obiektów, takich jak poziomy wypełnienia, wykrywanie obecności lub braku elementów, wykrywanie ruchu elementów maszyn, np. walce, prasy itp.
- Przemysł spożywczy: Czujniki indukcyjne są stosowane w przemyśle spożywczym do kontroli i wykrywania metali w żywności oraz do monitorowania procesów produkcyjnych.
- Przemysł metalurgiczny: W branży metalurgicznej czujniki indukcyjne wykorzystuje się do wykrywania i monitorowania metalowych produktów, np. wykrywanie krawędzi, kontrola grubości blach, wykrywanie obecności metali w procesach odlewania, itp.
- Przemysł energetyczny: Czujniki indukcyjne są używane do monitorowania i kontroli różnych elementów w przemyśle energetycznym, np. wykrywanie obecności lub braku elementów w turbinach wiatrowych, wykrywanie przekładni i elementów metalowych w urządzeniach generujących energię.
- Przemysł chemiczny: Czujniki indukcyjne są stosowane w przemyśle chemicznym do wykrywania obecności metali w różnych substancjach i procesach chemicznych.
- Przemysł górniczy i wydobywczy: W tej branży czujniki indukcyjne są używane do wykrywania obecności metali w skałach i surowcach, kontroli wydobywczych urządzeń i maszyn, a także do monitorowania procesów produkcyjnych.
To tylko kilka przykładów branż, w których czujniki indukcyjne są szeroko wykorzystywane. Dzięki swojej niezawodności, precyzji i zdolności do wykrywania metalowych obiektów bez kontaktu, znajdują one zastosowanie także w wielu innych dziedzinach przemysłu.
Jak działa czujnik magnetyczny? Czym wyróżniają się czujniki magnetyczne?
W porównaniu do czujników indukcyjnych, czujniki magnetyczne wyróżniają się nieco większym zasięgiem pomiarowym. Urządzenia te wykorzystują do działania zjawisko magnetyzmu, pozwalające wykryć zmiany pola magnetycznego, które spowodowane są obecnością obiektu metalowego. Co ważne, pola magnetyczne przenikają przez wszystkie materiały niemagnetyzujące, dzięki czemu mogą wykryć one magnes przez stal nierdzewną, aluminium, tworzywo sztuczne czy drewno.
Podsumowując, czujnik magnetyczny:
- Wykorzystuje zjawisko magnetyczne do wykrywania obiektów (np. magnesy, metal).
- Często używany do wykrywania metalowych przedmiotów.
- Dostępne są różne typy czujników magnetycznych, takie jak Halla, Reed, efekt GMR itp.
- Charakteryzują się wysoką niezawodnością i odpornością na wibracje, wilgoć i temperatury.
- Mogą pracować w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak obecność pyłu, brudu lub oleju.
W jakich branżach sprawdzi się czujnik magnetyczny?
Zastosowanie urządzeń tego typu jest bardzo szerokie. Dzięki niewielkiej konstrukcji, metalowej powierzchni aktywnej oraz nieprzywierającej powłoce, sensory te sprawdzą się m.in. w branży spawalniczej. Czujniki magnetyczne spotkać można także na halach produkcyjnych, gdzie pomagają one w wykrywaniu tłoków w cylindrach hydraulicznych. Urządzenia znajdują zastosowanie nie tylko jako wyłączniki krańcowe w siłownikach, ale również w innych sprzętach hydraulicznych, takich jak zawory czy pompy.
Dobór odpowiedniego czujnika zbliżeniowego
Przy wyborze odpowiedniego czujnika zbliżeniowego do procesów przemysłowych, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych kryteriów:
- Rodzaj detekcji: Określ, czy potrzebujesz wykrycia obiektów wykonanych z metalu, czy też nie-metalicznych. Czujniki magnetyczne najczęściej wykrywają metalowe obiekty, takie jak stal, żelazo, miedź itp. Mogą także wykrywać magnesy. Czujniki indukcyjne wykrywają tylko metalowe obiekty. Ich zdolność wykrywania nie-metalicznych obiektów, takich jak drewno, plastik czy tkanina, jest znikoma.
- Zakres pracy: Upewnij się, że wybrany czujnik ma odpowiedni zakres pracy, aby wykryć obiekty w danym obszarze. Czujniki magnetyczne zazwyczaj mają większy zakres wykrywania niż czujniki indukcyjne. Mogą wykrywać obiekty na większej odległości od powierzchni czujnika. Czujniki indukcyjne mają zazwyczaj krótszy zakres wykrywania. Wykrywają obiekty na odległość zazwyczaj kilku milimetrów od powierzchni czujnika.
- Właściwości środowiska: Oceń warunki środowiskowe, w jakich czujnik będzie działać. Jeśli są obecne czynniki, takie jak wibracje, wilgoć, wysokie temperatury lub obecność substancji chemicznych, wybierz czujnik, który jest odporny na te warunki. Czujniki magnetyczne są odporne na warunki atmosferyczne, wilgoć i różne substancje chemiczne. Idealne do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Czujniki indukcyjne również są odporne na warunki atmosferyczne, wilgoć i niektóre substancje chemiczne, ale mogą być bardziej wrażliwe na obecność pyłu lub brudu, co może wpływać na ich działanie.
Postaw na jakość, wybierając innowacyjne czujniki zbliżeniowe marki ifm electronic
Jeśli nadal nie jesteś pewny, który rodzaj czujnika zbliżeniowego wybrać, skontaktuj się z nami. Wspólnie wybierzemy najlepszy rodzaj czujnika zbliżeniowego dla konkretnych potrzeb procesów przemysłowych w Twojej firmie.