Przewody bez wtyków to specjalny rodzaj kabli, który wymaga samodzielnego zarobienia. Dzięki temu możliwe jest dokładne dostosowanie specyfikacji otrzymanego przewodu pod kątem docelowego zastosowania. W ofercie ifm znajdują się kable bez wtyków na szpuli, możliwe do docięcia do odpowiedniej długości, które sprawdzą się m.in. w przemyśle spożywczym.
Dostępne w naszej ofercie przewody mogą być zakupione w kilku standardowych długościach – 10 m, 50 m, 100 m, 500 m, a nawet 1 000 m. Poszczególne produkty mogą być bez przeszkód docięte do wymaganych rozmiarów, co przekłada się na możliwość przygotowania kabla o praktycznie dowolnej charakterystyce. Są one przeznaczone przede wszystkim do wykorzystania w sieciach sygnałowych i komunikacyjnych AS-i.
Kategoria przewodów bez wtyków dzieli się na dwie grupy produktów – kable okrągłe i kable płaskie. Pierwsze z nich to standardowe, uniwersalne rozwiązania o szerokim zastosowaniu, sprawdzające się w wielu różnych procesach przemysłowych. Tego typu propozycje wyróżniają się szerokim zakresem temperatury pracy, który może wynosić np. od -40°C do 90°C lub nawet od -50°C do 180°C. Kable płaskie służą natomiast do szybkich połączeń dwubiegunowych wykonywanych z użyciem techniki wkłucia w żyłę. Przy wyborze konkretnego produktu warto zwrócić uwagę na kolor przewodu:
Wszystkie przewody dostępne w ofercie ifm powstają z użyciem solidnych, trwałych materiałów. Stosujemy tworzywa sztuczne takie jak poliuretan (PUR), elastomer EPDM, elastomer TPE, a także silikon. Dla przemysłu spożywczego polecamy z kolei specjalną mieszankę TPE-PVC, która jest specjalnie przystosowana do częstych procesów mycia i pianowania, charakterystycznych dla tej branży.
Czynność łączenia kabla ze złączem lub wtykiem określa się jako „zarobienie przewodu”. Polega ona po prostu na zaciśnięciu końcówki z przewodem, przez co elektroniczne komponenty łączą się ze sobą i mogą przesyłać prąd lub sygnały między urządzeniami. W tym celu można wykorzystać ręczne zaciskarki, a także elektryczne narzędzia o bardzo dużej wydajności.
Aby móc wykonać połączenia z użyciem kabli z tej kategorii, niezbędne będą także odpowiednie złącza. Produkty tego rodzaju również są dostępne w ofercie ifm – nasi klienci mogą kupić m.in. standardowe wtyki i gniazda M8 lub M12 z kodowaniem A do zarobienia, a także specjalistyczne rozwiązania do zasilania modułów obiektowych z kodowaniem T i L czy do Ethernetu z kodowaniem D. Oferujemy również złącza konfekcjonowane, które mogą sprawdzić się np. w branży spożywczej, spawalnictwie czy zastosowaniach mobilnych.
Poszczególne obszary przemysłu wiążą się ze szczególnymi wymaganiami w kwestii urządzeń, przewodów i komponentów techniki łączeniowej. W ramach naszego asortymentu zawsze zwracamy uwagę na potrzeby naszych klientów, oferując jedynie najlepsze, sprawdzone propozycje, dostosowane do konkretnych zadań. Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty, w której można znaleźć zarówno przewody bez wtyków, jak i złącza oraz szereg innych rozwiązań do połączeń.