<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<?xml-stylesheet href="ifm_flash.xsl" type="text/xsl" ?>
<animation>
<text>
<typ>headline</typ>
<inhalt>現場で目視確認ができる<br />フレキシブルな流体センサー用増幅器</inhalt>
<schriftgroesse>22</schriftgroesse>
<glaett>false</glaett>
</text>

<text>
<typ>fliesstext</typ>
<inhalt>LED表示付の増幅器SR5900型は、様々な深さのタンクや、数多くの種類の劇性のある液体など、多様なアプリケーションでご利用になれます。 セラミック製、チタン製、ステンレス（V4A）製、チタン製のセンサープローブに接続してご使用になることができます。 この増幅器の外装は堅牢で、高い保護構造を備えています。</inhalt>
<schriftgroesse>14</schriftgroesse>
<glaett>false</glaett>
</text>

 <text>
<typ>chart01</typ>
<inhalt>上の図のアプリケーションでは、排水処理場での流体監視のために、ディスプレイ付の増幅器が使用されています。</inhalt>
<schriftgroesse>14</schriftgroesse>
<glaett>false</glaett>
</text>

 <text>
<typ>chart02</typ>
<inhalt>まず、適合する流体センサー (上の図では ifm社のSF6200型)を適切な位置に設置します。<br />配管内のセンサープローブの位置の調整は可能です。</inhalt>
<schriftgroesse>14</schriftgroesse>
<glaett>false</glaett>
</text>

 <text>
<typ>chart03</typ>
<inhalt>次に、ディスプレイ付の増幅器を取り付けます。 これでセンサーと一体になります。</inhalt>
<schriftgroesse>14</schriftgroesse>
<glaett>false</glaett>
</text>

<text>
<typ>chart04</typ>
<inhalt>次に電源を接続し、スイッチング出力をPLCまたは他の適切な機器に接続します。 </inhalt>
<schriftgroesse>14</schriftgroesse>
<glaett>false</glaett>
</text>

<text>
<typ>chart05</typ>
<inhalt>増幅器は、工場出荷時に流速設定範囲が3～100cm/sでプリセットされています。</inhalt>
 <schriftgroesse>14</schriftgroesse>
<glaett>false</glaett>
</text>

<text>
<typ>chart06</typ>
<inhalt>しかし上の図のように、実際の流速に設定することもできます。 実際の測定範囲がディスプレイで<br />スケーリングされます。</inhalt>
<schriftgroesse>14</schriftgroesse>
<glaett>false</glaett>
</text>

<text>
<typ>chart07</typ>
<inhalt>スイッチポイントの設定はボタンを押すだけで簡単に出来ます。 高い繰返し精度を備えていますので、最適な形で使用していただくことができます。</inhalt>
<schriftgroesse>14</schriftgroesse>
<glaett>false</glaett>
</text>

<text>
<typ>chart08</typ>
<inhalt>流れが減速し設定値を下回ると、スイッチング出力に信号を出力します。 この信号を例えばポンプのスイッチングOFFに利用することもできます。</inhalt>
<schriftgroesse>14</schriftgroesse>
<glaett>false</glaett>
</text>

<text>
<typ>bildtext01</typ>
<inhalt>ifm example SR5900 </inhalt>
<schriftgroesse>24</schriftgroesse>
<glaett>false</glaett>
</text>

</animation>