• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Applikasjoner

Hva er typiske bruksområder?

2D-synssensoren Dualis kombinerer kontur- og blobanalyse i én enhet.
Den tar hensyn til hver eneste detalj av både overflater og konturer og kan dermed løse en rekke applikasjoner til feilsikring- og inspeksjon gjennom hele produksjonsprosessen.

Posisjonsdeteksjon av en punch-out

Kontrollerer riktig utstansingsposisjon

  • Konturen til det utstansede hullet i kombinasjon med ytterkantene (referansekontur) registreres
  • Stanseprosessen må ikke bare være utført, den må også ha blitt utført i riktig posisjon

Fordeler

  • Deteksjon av den ytre konturen for å bestemme posisjonen og formen til det utstansede hullet
  • Forebygging av produksjonsavfall på grunn av feil stanseposisjon

Oppdager muttere på et karosseripanel

Kontrollerer tilstedeværelsen av monterte platemuttere

  • Samtidig deteksjon af konturer av flere platemuttere
  • Manglende eller defekte platemuttere oppdages pålitelig
  • Feil deler er sortert ut

Fordeler

  • Mer pålitelig på grunn av uavhengighet av posisjon sammenlignet med lasersensorer for deteksjon av muttere
  • Samtidig overvåking og lokalisering av flere platemuttere for enkel og rask feilanalyse

Overvåking av tilstedeværelse av tråder

Kontrollerer tilstedeværelse og antall tråder

  • Registrerer antall tråder
  • Teller pikslene til trådrefleksjonen
  • Oppdage inkonsekvenser på gjengeoverflaten og sortere ut ubearbeidede komponenter

Fordeler

  • Oppdage og sortere ut feil deler under drift
  • Forebygging av feil, som oljelekkasje, for å minimere maskinfeil

Deteksjon av overflate og overvåking av fullstendighet

Kontroller tilstedeværelsen og mengden av mastikk

  • Antall områder hvor det er påført mastikk kontrolleres
  • Til tross for forskjellige former, oppdages tilstedeværelsen av mastiks
  • Mengden mastikk kan bestemmes basert på overflatearealet

Fordeler

  • Effektiv materialbruk takket være mengdekontroller
  • Forhindre feillimte deler

Sprøytestøping

Overvåking av sprøytestøpeprosessen

  • Kvalitetsovervåking og akselerasjon av sprøytestøpeprosessen

Fordeler

  • Uren avstøpning er oppdaget
  • Det oppdages når formen er klar for neste syklus

Trebjelkedeteksjon på paller

Automatisk depalletering

  • Styring av robotarmen for depalletering ved hjelp av de vertikale langsgående bjelkene

Fordeler

  • Innretting av robotarmen kan realiseres automatisk
  • Feiljustering av griperne forhindres

Kontroll av lokk

Fylling krever raske og nøyaktige stasjoner for påsetting av lokk

  • Kontrollerer plassering og korrekt passform av lokket

Fordeler

  • Enkel, pålitelig og rask sjekk av lokkets passform ved hjelp av bakgrunnsbelysning

Fargegjenkjenning for kabler

Fullstendighetskontroll av ledningsnettet

  • Registrerer om alle ledninger er tilstede.

Fordeler

  • Ledningsfarger kan avbildes og detekteres ved hjelp av forskjellige lysbølgelengder
  • Pikseltellealgoritmen oppdager ledningene basert på den angitte terskelen til gråskalaen.

Tannhjul sortering

Detektere riktig tannhjul

  • Gjenkjenne fra detaljer om riktig objekt er tilstede.

Fordeler

  • Et standard objektivkamera montert 300 mm unna gir en oppløsning på 0,07 mm/piksel for konturalgoritmen for å finne kantene på tannhjulet.
  • Automatisert feilkontroll sikrer at kundene får de riktige tannhjulene på en pålitelig måte.

O-ringmontering

Tilstedeværelsesovervåking i den automatiserte O-ringmonteringen

  • Sjekk for tilstedeværelse og korrekt montering

Fordeler

  • Den høyre O-ringen gjenkjennes og verifiseres ved hjelp av konturdeteksjonen basert på et innlært bilde.