Kontinuerlig tilstandsovervåking av ferskslam og avløpspumper i avløpsindustrien
Kressbronn avløpsrenseanlegg
Ved Kressbronn avløpsrenseanlegg brukes en rekke pumper med ulike egenskaper for å transportere flytende medier gjennom de ulike områdene på renseanlegget. Uplanlagt nedetid kan ha alvorlige konsekvenser, potensielt forstyrre hele det kommunale avløpssystemet eller til og med føre til fullstendig stans i driften.
I tilfeller med væskepumper kan det dannes bobler hvis trykkforskjellen mellom innløps- og utløpssiden er for stor: Resulterer i kavitasjon. De bittesmå boblene fylt med damp kollapser plutselig på grunn av det høye trykket. Denne plutselige kollapsen skaper sjokkbølger som gjentatte ganger eroderer pumpeelementet og pumpehuset fra innsiden. Hvis skaden blir for stor, kan ikke pumpen fungere som den skal. I verste fall kan dyre reparasjoner eller til og med bytte av pumpen bli nødvendig.
Ferskslam- og avløpspumpene ved renseanlegget ble ikke overvåket kontinuerlig. Deteksjonen av skade på pumpelager eller potensiell kavitasjon var utelukkende avhengig av endringer i driftsstøy. I verste fall kunne dette ha resultert i uventet nedstenging, betydelig innvirkning på funksjonaliteten til avløpsrenseanlegget og nødvendiggjort ikke-planlagte reparasjoner.
- Introduksjon av kontinuerlig registrering og visualisering av de effektive vibrasjonsverdiene til pumpelagrene i både aksial og radiell retning.
- Kontinuerlig registrering og visualisering av vibrasjonsverdier og temperaturer til pumpemotorene.
- Overvåking og visualisering av pumpene for kavitasjon.
- Integrering av en driftstimeteller for kavitasjonstilfeller i moneo for å lette deteksjonen av langvarige pumpekavitasjonsepisoder.
- Unngå uplanlagt nedetid.
- Alarm ved grenseterskelbrudd og kavitasjon.
Alle pumpelagre og pumpemotorer på renseanlegget er utstyrt med vibrasjonssensorer og overvåket. I tillegg er det montert temperatursensorer på motorene for å oppdage skader på viklingen og for å kunne unngå eventuell overoppheting i god tid.
For å pålitelig oppdage kavitasjon, overvåker VSE150 spesifikt frekvensene som vanligvis forekommer ved pumper. VSE150 er også ansvarlig for å konfigurere terskelverdiene, utløse alarmer i tilfelle terskelbrudd og analysere om den respektive pumpen for øyeblikket opplever kavitasjon.
Alle sensorverdier og alarmer registreres og vises i moneo. I moneo ble det satt opp en teller for hver pumpe, som nøyaktig beregner varigheten av pumpens kavitasjonstilstand.
Sikre jevn drift ved renseanlegget
Et omfattende pumpeovervåkingssystem ble implementert som dekker de kritiske områdene til pumpelagre og pumpemotorer i den offentlige infrastrukturen. Takket være omhyggelig overvåking av terskler, kan begynnende lagerskader, pumpeforurensning, kavitasjon, tørrkjøring, viklingsproblemer og motorkontaminering nå raskt identifiseres og behandles i tide.
Systemstruktur
- Vibrasjonssensor for pumpelager NDE VSA001
- Vibrasjonssensor for pumpelager DE VSA001
- Vibrasjonssensor motorlager VSA001
- Temperatursensor motor TP3232 + TS2229
- Diagnoseelektronikk for vibrasjonssensorer VSE150
Vår kunde
Kommunene Kressbronn a. B. og Langenargen driver i fellesskap et renseanlegg for avløpsvann i Eichert. Avløpsvannet renses i fire trinn ved renseanlegget: Mekanisk, biologisk, kjemisk og med pulverisert aktivert kull. Det fjerde behandlingstrinnet er spesielt viktig siden det filtrerer ut sporstoffer (f.eks. medikamentrester) fra avløpsvannet. Etter at avløpsvannet har passert alle fire behandlingstrinn, blir det endelig sluppet tilbake til Bodensjøen.
Dashboard
- Vibrasjonsmotorlager [mg]
- Kavitasjonsgjenkjenningspumpe DE [mg]
- Timeteller kavitasjon DE [h]
- Vibrasjonspumpelager DE [mg]
- Kavitasjonsgjenkjenningspumpe NDE
- Timeteller kavitasjon NDE [h]
- Vibrasjonspumpelager NDE [mg]
- V-effektivt pumpelager NDE [mm/s]
- V-effektivt pumpelager DE [mm/s]
- V-effektivt motorlager [mm/s]
- Motortemperatur [C°]
- Vibrasjonsmotorlager [mg]
- Kavitasjonsgjenkjenningspumpe DE [mg]
- Timeteller kavitasjon DE [h]
- Vibrasjonspumpelager DE [mg]
- Kavitasjonsgjenkjenningspumpe NDE
- Timeteller kavitasjon NDE [h]
- Vibrasjonspumpelager NDE [mg]
- V-effektivt pumpelager NDE [mm/s]
- V-effektivt pumpelager DE [mm/s]
- V-effektivt motorlager [mm/s]
- Motortemperatur [C°]
- Motortemperatur [C°]
- Vibrasjonsmotorlager DE [mg]
- Vibrasjonsmotorlager NDE [mg]
- en Topp pumpe radial [mg]
- en Topp pumpe aksial [mg]
- Kavitasjonsgjenkjenningspumpe [mg]
- Timeteller kavitasjon [t]
- V-effektiv pumpe [mm/s]
- V-effektiv motor [mm/s]
- Motortemperatur [C°]
- Vibrasjonsmotorlager DE [mg]
- Vibrasjonsmotorlager NDE [mg]
- en Topp pumpe radial [mg]
- en Topp pumpe aksial [mg]
- Kavitasjonsgjenkjenningspumpe [mg]
- Timeteller kavitasjon [t]
- V-effektiv pumpe [mm/s]
- V-effektiv motor [mm/s]