Eternity berøringssensorer for maskinstyring
Ergonomisk kontroll av maskiner og prosesser
Ikke flere verkende fingre og håndledd, ikke mer usikkerhet om prosessstatusen: Med Eternity-berøringssensorene kan du styre maskiner og prosesser med et lett trykk med fingeren. For å sikre at dette fungerer pålitelig selv i tilfelle av avleiringer, kan følsomheten til berøringssensoren justeres for å passe arbeidsmiljøet.
Permanent pålitelig og FDA-kompatibel
Takket være beskyttelsesgrad IP69K og undertrykkelse av sprutvann, trenger du ikke å bekymre deg for KTE selv i fuktige miljøer. Intet vann kan komme inn; og sprutvann, f.eks. fra rengjøringsprosesser, skilles fra bevisst aktivering av sensoren. Viktig for næringsmiddelindustrien: Når den er installert med den valgfrie tilgjengelige E12840-forseglingen, er KTE i samsvar med FDA. Dette understreker også den permanent pålitelige driften. Du har vårt ord på det – og 5 års garanti.
Buntede svitsjer, nettverksoperasjoner
For nettverksoperasjoner kan opptil to ekstra sensorer eller til og med mekaniske brytere kobles til en berøringssensor. Hvis en 8-ports IO-Link-master bunter signalene desentralt i feltet, kan opptil 24 enheter integreres.