Intelligent strømforsyning direkte i felten
- Montering på stedet reduserer spenningstap på grunn av lange kabelbroer
- Det er ikke nødvendig med kontrollskap, takket være beskyttelsesgrad IP67
- Utganger er beskyttet av elektroniske sikringer
- Justerbar utgangsspenning, strøm for hver enkelt utgang kan angis separat
- LED-lamper for status og diagnoser
Strømforsyning direkte i felten
Stadig flere brukere monterer styringskomponenter spredt flere steder på maskinen i stedet for i kontrollskapet. Dette gjelder for eksempel IO-Link-primærenheter eller andre feltmoduler. Med tradisjonell strømforsyning fra kontrollskapet, faller startspenningen på grunn av den høye strømmen gjennom de lange kablene. For å unngå dette, tilbyr ifm en kraftig strømforsyningsenhet for montering direkte i felten.
Beskyttelse i sekundærkretsen
Integrerte elektroniske sikringer beskytter pålitelig komponentene som er tilkoblet strømforsyningen på 24 V mot overflødig strøm og kortslutninger.
Mer nytte og flere kundefordeler
Justerbare utganger
24 V-spenningen til utgangskretsene kan angis i begrenset grad via knapper på strømforsyningsenheten. Den kan økes forsiktig, for eksempel slik at nøyaktig 24 V når frem til den tilkoblede kunden, til tross for spenningsfall på lengre tilførselsledninger. Brukeren kan også angi utløsestrømmen til de fire elektroniske sikringene. Dette gir maksimal beskyttelse i tilfelle en kortslutning eller overbelastning i sekundærkretsen.
Bruk og skjerm
Strømforsyningsenheten har tre knapper på frontpanelet for innstilling av strøm- og spenningsverdier. En rekke LED-lamper med ulike farger sørger for rask statusoversikt, og muliggjør hurtigdiagnose i tilfelle en mangel. De viser strømbelastningen til strømforsyningsenheten eller de individuelle utgangskretsene fra 0–200 %, angitte strøm- og spenningsverdier, og hvilke sikringer som er utløst. En tilbakestillingsknapp for sikringer er angitt for hver utgangskrets.
Mer pålitelighet
Elektroniske sikringer detekterer kortslutninger pålitelig, selv med høy ledningsmotstand. På grunn av fire enkeltstående, avbrente utgangskretser, er en defekt krets selektivt slått av. De intakte kretsene fortsetter å fungere pålitelig. Strømforsyningen garanteres selv med høye strømtopper, som for eksempel når det kobles om til kapasitiv belastning.