Effektiv og presis forbruksmåling for trykkluft og industrigasser
Fire prosessverdier (volumetrisk strømning, trykk, temperatur, summerer = total mengdemåler) kan leses for effektiv energistyring
- Eksakt tilordning av energikostnader på grunn av nøyaktig forbruksmåling
- Grunnlaget for et stabilt energistyringssystem i henhold til DIN EN ISO 50001
- Trykkovervåking med den integrerte trykksensoren
- Ulike prosessverdier som angis samtidig fjerner behovet for mange innretninger
- Simuleringsmodus forenkler oppsett og håndtering
Beleilig: samtidig registrering av flere prosessverdier
SD-seriens strømningssensorer detekterer de viktige industrigassene helium, argon, karbondioksid, nitrogen og luft. Dette gjør dem til det ideelle valget for tappe- og pakkemaskiner i næringsmiddelindustrien samt for sveise-, skjære- eller loddeprosesser der det brukes beskyttelsesgasser. Foruten gjeldende strømningshastighet, registrerer sensorene også temperatur, trykk og den totale volumetriske strømningsmengden.
Integrering av SD i vedlikeholdsenheten til eksisterende eller nye installasjoner gir ytterligere fordeler: Prosessverdiene til trykkluft i industriell bruk kan effektivt overvåkes i vanlige trykkluftnettverk via det integrerte TFT-displayet, som gjør det mulig å velge mellom fire individuelt justerbare grafiske layouter.
Merverdi takket være IO-Link
IO-Link gir ytterligere nyttige funksjoner som forenkler håndteringen av sensorene: I simuleringsmodus kan tilpassede skjerm- og bryterpunktinnstillinger kontrolleres før oppsett, og ved hjelp av blitsmodus kan brukeren raskt visuelt identifisere sensoren med den utløste utgangen.
Sikre kvalitet, og redusere kostnadene
Takket være SD-strømmåleren kan brukeren holde øye med det nøyaktige forbruket av dyre industrigasser. Svært små mengder detekteres like pålitelig som store strømmer. Den høye målenøyaktigheten sikrer produkt- og prosesskvalitet uansett hvor nøyaktig dosering av gasser er viktig. Dette gir mulighet for lekkasjedeteksjon, og unngår dermed overdreven forbruk og høyere kostnader. I tillegg vil for lav tilførsel av gass kompromittere den endelige kvaliteten på produktet.
Høyeste presisjon selv med industrigasser
Uansett hvilken SD som brukes – maksimal presisjon er alltid sikret. SDX5XX, for eksempel, muliggjør nøyaktig allokering av kostnadene for trykkluft til den respektive produksjonslinjen samt optimalisert produktkostnadsberegning. SDX6XX 4-i-1-sensoren med fire integrerte gassegenskaper tilbyr forbruksmåling av argon, karbondioksid, nitrogen og luft samt høy måledynamikk. For helium bruk SDX8XX-serien. Disse enhetene er spesielt tilpasset heliums egenskaper. Dette sikrer at selv denne svært kostbare industrigassen måles med maksimal presisjon.
Grunnlaget for et omfattende energistyringssystem i henhold til DIN EN ISO 50001
Underlagt EU-direktivet om energieffektivisering DIN EN ISO 50001, må alle medlemsland gjennomføre energibesparelser. Kravet for å få fradrag for energiskatt er implementering av et energistyringssystem. Standarden krever at kalibrering av måleutstyr registreres for å sikre riktighet og repeterbarhet av måledataene. Ved å kombinere den nye SD-trykkluftmåleren med regelmessige DAkkS-kalibreringer, blir grunnlaget optimalt for et pålitelig energistyringssystem.
Lavere vedlikeholds- og installasjonskostnader
Ettersom alle SD-sensorer også registrerer trykk, temperatur og den totale volumetriske strømningsmengden til mediet, kreves det færre ekstra sensorer inkludert kabling og inngangskort – dette reduserer installasjons- og vedlikeholdskostnadene.