Mer enn varm luft: flowsensor sørger for sikkerhet
- Spesielt utviklet for frisk- og avtrekksluftovervåking på maskiner
- Spesiell justering til luft for optimal ytelse
- Robust sonde for krevende bruksområder
- 2-i-1: strømningshastighet og temperatur
Forbedret ytelse takket være IO-Link
- Fleksibel parameterinnstilling, diagnostikk og datahåndtering takket være IO-Link
Et must for avtrekkssystemer på maskiner
Under maskinerings- eller formingsprosesser kan bruk av for eksempel kjølevæsker generere giftige aerosoler, røyk eller damper. Avsugssystem sørger for at disse ikke slipper ut av maskinen. Det som er veldig viktig er å opprettholde den ideelle strømningshastigheten. Hvis suget er for svakt, vil de farlige dampene ikke trekkes helt ut. På den annen side kan en for sterk avtrekksstrøm suge inn spon eller kjølesmøremiddel som kan tette filteret. Strømningssensoren, som fungerer etter det kalorimetriske måleprinsippet, er utviklet spesielt for dette formålet. Den utmerker seg med en robust helmetallsonde som er motstandsdyktig mot aggressive aerosoler, damper og eventuelle partikler som fraktes i den ekstraherte luften. Dette sikrer lang levetid for sensoren. Den integrerte temperaturmålingen reduserer kostnadene og installasjonskompleksiteten, siden ingen ekstra sensor er nødvendig.