Overskridelse av grenser: den beste strømningsmåleren i sin klasse
- Høy nøyaktighet for konstant prosesspålitelighet
- Ny målerørdesign reduserer trykktap
- Optimalisert design tillater parallell installasjon i standard splitterbokser og utelatelse av innløps- og utløpsrørlengder
- Ideell for høye prosesstemperaturer på opptil 90 °C
Forbedret ytelse takket være IO-Link
- Reduksjon av oppsett- og maskinvarekostnader takket være IO-Link
Nøyaktig overvåking av prosesser
Takket være det optimerte målerøret dekker den nye magnetisk-induktive strømningsmåleren i SM-serien nå måleområder på opptil 150 l/min. Foruten strømningen måles temperaturen og totalmengden.
Høytemperaturmotstand til tross for kompakte dimensjoner
Høytemperaturmotstanden på opptil 90 °C tillater drift i vanskelige bruksområder som ovner, hvor kjølevannet når svært høye temperaturer.
Rask oppsett og enkel håndtering
TFT-displayet viser flere prosessverdier samtidig, de to separate lysdiodene for koblingspunkt og valgfri fargeendring gir en ideell oversikt. I kombinasjon med den intuitive betjeningen via 3 knapper reduserer de selvforklarende menypunktene betraktelig sensorens innstillingstid.
Nytte og kundefordeler
Prosesspålitelighet og energiovervåking
Overoppheting av verktøy, sveisepistoler eller ovner fører til økt slitasje og til slutt produksjonsstans. Kontinuerlig overvåking av vannkjølingen sikrer prosesspålitelighet for applikasjoner som krever intensiv kjøling. For dette har strømningsmåleren av SM-typen høy nøyaktighet og integrert temperaturmåling. I kombinasjon med totalmengdemåleren (totaliseringsfunksjon) er det også mulig å implementere pålitelig energiovervåking.
Pumpeeffekten kan reduseres takket være minimering av trykktap
Den optimaliserte utformingen av målerøret med økt innvendig diameter reduserer trykkfall. Fordel: Pumpeeffekter kan reduseres. Dette sparer energikostnader.
Reduksjon av oppsett- og maskinvarekostnader takket være IO-Link
Flere måleparametere (flow, temperatur, total mengde) kan evalueres i kontrolleren via kun én inngang. Målepunkter, kabling og PLS-inngangskort reduseres, noe som sparer kostnader. Målepunkter, kabling og PLS-inngangskort reduseres, noe som sparer kostnader. Sensorene kan integreres i kontrolleren og kontrolleres uten at anlegget er i drift.
Slank design optimalisert for standard splitterbokser
For å overvåke individuelle kjølelinjer separat, brukes flere strømningsmålere samtidig. Deres slanke design med en ideell installasjonsposisjon og en koblingsposisjon som er optimalisert for praktisk bruk, gjør komplekse rør og forskyvning av sensorer unødvendig. Dette tillater bruk i standard vannfordelere med en innvendig diameter på 50 mm. En annen egenskap: Ingen innløps- og utløpsrørlengder oppstrøms og nedstrøms for sensoren er nødvendig. Dette gir maksimal fleksibilitet for layout og installasjon av anlegget.
Eksempler på anvendelse
Sprøytestøpemaskin
Kjølevannsmengden og temperaturen er nøkkelfaktorer når det kommer til kvaliteten på sluttproduktet. Tilstopping må oppdages uten forsinkelse. Dette sikres av SM flowsensoren.
Herdesystem
Kjølekurvene til arbeidsstykker må følges under herdeprosesser. Dette gjøres ved å påføre en definert mengde kjølevann på det tidligere oppvarmede arbeidsstykket. SM oppdager potensiell tilstopping, og sikrer kontinuerlig høy produktkvalitet.
Maskinverktøy
Permanent kjølevannsforsyning sikrer jevn kvalitet og forlenger verktøyets levetid. Spen kan tette kjølevannsrør. SM oppdager dette i tide og forhindrer overoppheting av verktøyene.
Ovnskonstruksjon
Mangel på kjølevann kan føre til farlige for høye temperaturer i ovnen. SM overvåker kjølevannsmengden og temperaturen opp til 90 °C. Dyr nedetid på grunn av for høy temperatur hører fortiden til.