PMD avstandssensor for nøyaktig måling til nærmeste millimeter
Kompakt fargeuavhengig lasersensor med standard M18-tråd – tilstedeværelsen av deler, f.eks. O-ringer og deres korrekte installasjon kan verifiseres
- Liten kompakt design med standard M18-gjenger og time of flight-teknologi
- Nøyaktig avstandsmåling til nærmeste millimeter
- Avstandsverdi vist på 2-farget display og sendt via IO-Link
- Enkel innstilling med 3-knapper eller IO-Link
Presis ToF-avstandssensor for krevende bruksområder
Takket være det innovative on-chip time-of-flight-prinsippet med PMD-teknologi (photonic mixer device), tilbyr denne sensoren alle egenskapene til et svært presist målesystem. Avstandsinformasjonen kan bestemme tilstedeværelsen av deler eller deres korrekte installasjon, f.eks. om en O-ring er montert eller ikke. Den utmerkede refleksjonsmotstanden, undertrykkingen av bakgrunn og høye overskuddsforsterkning muliggjør pålitelig drift. PMD-teknologien til OGD er langt overlegen konvensjonelle lasersensorer med diffus refleksjon. OGD Precision er tilgjengelig med et ekstremt lite lyspunkt i en rekkevidde på 300 mm for å oppdage svært små deler.
Enkel håndtering
Bryterpunktet stilles enkelt inn til nærmeste millimeter via de tre betjeningstastene eller alternativt via IO-Link, som også tillater avlesning av gjeldende avstandsverdi.