• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. moneo: IIoT platform
  2. Brukstilfeller

Telling av sirkulasjoner for arbeidsstykkebærer ved bruk av moneo RTM

Sirkulasjonsteller i prosessen til aktivering af plasma til en produksjonsmaskin for elektroniske moduler

Arbeidsstykkebærerne i en produksjonsmaskin for elektroniske moduler er utsatt for slitasje på grunn av friksjon, slag og aktivering av plasma. For å ivareta produktkvaliteten må arbeidsstykkebærerne være i feilfri stand. Regelmessig vedlikehold og utskifting er derfor nødvendig.

Utgangssituasjon:

Prosessen til aktivering af plasma gir uunngåelig en høy grad av slitasje på arbeidsstykkebærerne. Tidligere ble det utført tidsbasert vedlikehold en gang per måned. Avhengig av gjennomstrømningsmengden ble vedlikeholdet utført for sent, noe som resulterte i uplanlagt og kostbar produksjonsstans.

Mål med prosjektet:

I denne prosessen er en mengdebasert strategi for vedlikehold avgjørende for å planlegge vedlikeholdsoppgaver basert på den faktiske slitasjen på arbeidsstykkebærerne, med fokus på antall sirkulasjoner per emnebærer.

Implementering:

moneo RTM er sentralt installert på en server. IO-Link-masteren til AL1350-serien er koblet til serveren via et VLAN. En posisjonssensor registrerer arbeidsstykkebærerne på transportbåndet. Den bytter utgang når en arbeidsstykkebærer oppdages. En DP2302 IO-Link-adapter oppdager svitsjesignalet, og øker den interne telleren. Denne tellerverdien leses av IO-Link-masteren og overføres til moneo RTM via VLAN.

Resultat:

En effektiv prosess til kvalitetssikring er implementert som øker kvaliteten og stabiliteten til prosessen og produktet. Advarselsterskler og alarmer er konfigurert basert på tellerverdiinnhentingen; f.eks. e-postvarsler sendes når terskelverdiene overskrides. Kommentarfunksjoner i billettsystemet skaper åpenhet og forbedrer kommunikasjonen mellom de ansvarlige teammedlemmene som jobber i ulike skift. Dette gjør det mulig å planlegge vedlikeholdsaktiviteter i tide. I tillegg kan lagring av nødvendig slitasje og reservedeler nå planlegges.

Bunnlinjen:

Liten endring – stor effekt: En generell forbedring av vedlikeholds- og produksjonsprosessen er oppnådd.

Systemstruktur

  1. Posisjonssensor (f.eks. IF6124)
  2. IO-Link tellermodul (DP2302)
  3. IO-Link master (AL1350)

Dashboard

Dashbordet visualiserer relevant informasjon for den aktuelle brukssaken. Ved å bruke dra-og-slipp-editoren kan dashboards spesialbygges for en spesifikk applikasjon. Bakgrunnsbilder kan settes inn for å fremheve relevante anleggskomponenter og sette inn tilsvarende instrumenter på den respektive posisjonen.

  1. Trafikklysvisning av gjeldende telling (grønn≤ 2250, gul> 2250, rød> 2500)
  2. Nivåmåler for gjeldende telling med terskelverdier

Oppgaver og billetter: administrere terskler med moneo RTM

For hovedtelleren til DP2302 er de tilsvarende terskelverdiene definert:
En tilsvarende billett for grensebrudd opprettes automatisk hvis terskelene overskrides.

  1. Advarselsterskel > 2,250
  2. Alarmterskel > 2.500

Dette hjelper vedlikeholdsavdelingen med å dokumentere alle trinnene som kreves på grunn av grenseovertredelsen, og sikrer sømløs dokumentasjon av utførte handlinger.

Regler for billettbehandling

Denne moneo-funksjonen kan brukes via en brukervennlig veiviser for å definere hva som skal skje i tillegg til billettoppretting. I dette tilfellet informerer e-post vedlikeholdet når advarselsterskelen er overskredet. De kan nå planlegge og utføre nødvendig vedlikehold. Dersom alarmterskelen overskrides, vil en utvidet gruppe ansatte i produksjonen bli informert.

  1. Definisjon av terskler (5) og datakilder (6)
  2. Definerer hvilken regel som brukes
  3. Definerer advarselen eller alarmen som haster
  4. Definerer e-postmottakerne
  5. Definisjon av relevante terskler
  6. Definisjon av de tilsvarende datakildene

Tilbakestilling av teller

Telleren kan tilbakestilles til null via IO-Link (systemkommando eller Pdout), f.eks. via programvaren til innstilling af parametere, moneo configure.