- moneo: IIoT platform
- Brukstilfeller
Overvåking av forbruk: Organisering av bærekraftige og energibesparende produksjonsprosesser
Visualisering og analyse av forbruket av kjølekretser i produksjon ved bruk av moneo RTM
I produksjonen leveres kjølevann, for eksempel til kjøling av lasere. En synkende kjølekapasitet, forårsaket av utilstrekkelig vannforsyning som oppdages for sent, vil øke energikostnadene og i verste fall føre til overoppheting og dermed anleggssvikt.
Dette kan avhjelpes ved å måle forbruket og beregne varmeeffekten til kjølekretsen.
Utgangssituasjonen: ingen måling av forbruket
Frem til nå hadde kunden ingen desentralisert registrering av forbruket. Bare det totale forbruket ble registrert. En nøyaktig vurdering av individuelle forbrukere var ikke mulig - og derfor var det ikke mulig å planlegge konkrete tiltak eller vedlikehold.
Mål med prosjektet: økt prosesspålitelighet
Ved å bruke flere prosesssensorer skulle detaljert energiovervåking av de enkelte delområdene gjøres mulig for å inkludere energiforbruket per produkt i produksjonskostnadene. Systemet til overvåking av temperatur skulle også oppdage når den ideelle temperaturen overskrides eller ikke nås, slik at redusert kjølekapasitet eller lekkasjer raskt kan oppdages. Som et ytterligere aspekt skulle forbruket av industrigassene i bruk registreres digitalt. Den fullstendige informasjonen skulle danne grunnlaget for "grønn produksjon" og oppfylle kravene til energirevisjon i henhold til DIN EN 16247-1.
Implementeringen: forbruksovervåking med moneo RTM
Hos ifm prover gmbh er moneo RTM sentralt installert på en server.
IO-Link-masteren er koblet til serveren via et internt VLAN.
Prosesssensorene kobles til masteren via IO-Link.
Suksessene som er oppnådd så langt: Gjennomsiktig, detaljert registrering av alt relevant energiforbruk med moneo RTM
Med moneo RTM kan kunden holde øye med alle individuelle forbruk og, takket være funksjonen Calculated Values, samtidig kombinere dem til et samlet resultat. Dette gjør kunden i stand til individuelt å identifisere avvik fra den ideelle tilstanden for hver enkelt forbruker og dermed sette i gang målrettede vedlikeholds- eller optimaliseringstiltak. Investeringen i moneo var dermed også en investering i mer effektiv ressursbruk, noe som ga bærekraftige kostnadsreduksjoner.
Bunnlinjen: Disse funksjonene og tjenestene til moneo RTM gir merverdi i energi- og ressursovervåking
- Beregnede verdier: Sensorverdier kan konverteres til prosessrelevant informasjon ved hjelp av datamodellering
- Cockpit funksjoner: omfattende og individuell visualisering av alle sensorer i prosessen
- Detaljert informasjon om det enkelte medieforbruket ved å innhente sensorverdier
- Integrert alarmstyring: Rask reaksjon på endring av prosessparametere
- Overvåking av varme- og kjølekretser
System oppsett
- Funksjoner for IO-Link
- System til overvåking af væsker
Dashboard
Dashbordet gir brukeren en oversikt over relevante prosessverdier for dette anlegget.
- Temperatur på mediet i returledningen
- Temperatur på mediet i tilførselsledningen
- Volumetrisk strømningsmengde siden siste tilbakestilling (mengdemåler)
- Gjeldende volumetrisk strøm i systemet i liter per minutt
- Beregnet termisk energi
Analyse
Analysen gjør det mulig å observere og vurdere forbruk i historien.
Oppgaver og billetter: start/stopp grenseverdier med moneo RTM
Grenseverdier for sensorene er definert i moneo RTM. Alarmer utløses hvis grenseverdier overskrides eller ikke nås. Blant annet vurderes følgende verdier:
- overløp ved SM6000 (lekkasje / slangebrudd / hettebrudd)
- overtemperatur i mateledningen ved SM6000 (feil i kjølesystemet)
- overtemperatur i returledningen ved TA2405 (overskridende anleggstemperatur)
Beregnede verdier: Beregnede verdier
En avgjørende prosessverdi i en kjølekrets er den termiske energien som den aktuelle systemytelsen kan bestemmes ut fra. Flere prosessverdier (strømningshastighet, temperatur i tilførsels- og returledninger) brukes til beregning.
- Strømning i l/min
- Konstant 60 (1 t = 60 min)
- Beregning L/t = V
- Termisk kapasitet for vann 0,00116 kWh/(lK) = ρ*Cp
- Temperatur på mateledningen
- Temperatur på returledningen
- Temperaturforskjell = ΔT
- Termisk effekt i kW = Q