- moneo: IIoT platform
- Brukstilfeller
Overvåking af vibrasjon på viftene til et avtrekkssystem med mono RTM
Visualisering og analyse av vibrasjoner av et avtrekkssystem for å sikre luft- og prosesskvalitet i produksjonsmiljøet
I ulike produksjonsprosesser til ifm prover gmbh garanterer og sikrer et system for avtrekksluft permanent kvaliteten på produktene, maskinens oppetid og høy luftkvalitet.
Derfor er viftekapasitet en relevant faktor i produksjonsprosessen.
Utgangssituasjonen: ingen permanent vifteovervåking
I begynnelsen av digitaliseringsprosjektet var det ingen omfattende, kontinuerlig overvåking av viftetilstanden. I verste fall ville en defekt som ble oppdaget for sent resultere i fullstendig stillstand i hele produksjonsområdet fordi en feil i dette systemet ville ha medført at
- produktkvaliteten ville bli redusert på grunn av problemer med automatisk merking, blant annet fordi fint støv ikke ble tilstrekkelig fjernet.
- Maskindefekter og driftsstans oppstår på grunn av overoppheting dersom spillvarme ikke avledes tilstrekkelig.
Mål med prosjektet: permanent sikkerhet for produksjonsprosessen
For å sikre varig produktkvalitet og unngå maskinstans og produksjonstap, bør permanent, programvarestøttet overvåking av viftene implementeres. Dette skal også gjøre det mulig å forlate ineffektive, tidsbaserte vedlikeholdsintervaller til fordel for behovsorientert, fleksibel og prediktiv vedlikeholdsplanlegging.
Implementeringen: moneo RTM i kombinasjon med IO-Link
På grunn av den eksisterende IT-infrastrukturen hos ifm prover gmbh, kunne moneo installeres direkte på gjeldende maskinvare for å aktivere moneo RTM-modulen. Ved utilstrekkelig systemkapasitet kan programvarepakken alternativt ha vært tilgjengelig på moneo-enheten. moneo appliance er IPC-løsningen med maskinvarekomponenter og datakraft skreddersydd til programvaren. En IO-Link-master er koblet til serveren via et internt VLAN. Via IO-Link-masteren overføres dataene til de tilkoblede prosesssensorene til moneo-verdenen for evaluering.
Suksessen: fordelene med vibrasjonsovervåking med moneo RTM
Ved hjelp av den modulære IIoT-plattformen moneo har vifteovervåking blitt mer effektiv og pålitelig. Takket være tidlig oppdagelse av overhengende skade på viftene, kan en svikt i avtrekkssystemet forhindres. I tillegg kan nødvendig vedlikehold planlegges slik at anleggsstans skal reduseres til et minimum. Programvarestøttet dokumentasjon av vedlikehold gjør det enkelt å identifisere overdreven gjentagende slitasje og sette i gang passende tiltak.
Bunnlinjen: Disse funksjonene og tjenestene til moneo RTM sikrer effektiv vifteovervåking
- Beregnede verdier: konvertering av sensorverdier til prosessrelevant informasjon ved hjelp av datamodellering
- Cockpit funksjoner: omfattende og individuell visualisering av alle sensorer i prosessen
- Detaljert informasjon om maskinens status ved å innhente sensorverdier
- Integrert alarmstyring: Rask reaksjon på endring av prosessparametere
- Tidlig varsling: Unngå uplanlagte nedetider takket være tidlig påvisning av feil
System oppsett
- IO-Link Vibrasjonssensor
- Temperatursensorer
- Hastighetssensorer
- Funksjoner for IO-Link
Dashboard
Dashbordet gir brukeren en oversikt over relevante prosessverdier for vifteovervåking.
- Oversikt over vibrasjonskarakteristikk v-Rms, a-Peak og a-Rms i et linjediagram
- Toppfaktor (forhold a-Peak til a-Rms) for vurdering av lagertilstanden
- Trafikklysvisning av toppfaktoren (grønn = OK, gul = > 10, rød = > 12)
- Trafikklysvisning av temperaturverdien (grønn = OK, gul = > 50°C, rød = > 60°C)
- Gjeldende overflatetemperatur på motoren
- Trafikklysvisning av hastigheten (grønn = OK, gul = > 3000 rpm, rød = > 3500 rpm)
- Gjeldende hastighet på motoren
Analyse
Analysen gir mulighet til å få tilgang til historiske data. Ved advarsel eller alarm kan statusen som førte til meldingen observeres direkte her.
- Kurve for motorhastigheten
- Trend i motorhastighet
- Toppverdi av VVB
Fra analysen kan det utledes at motoren ikke roterer når toppen inntreffer, noe som for eksempel kan tyde på at det er en manuelt utløst feil.
Oppgaver og billetter
En billett vil bli opprettet for den tilsvarende prosessverdien så snart en definert grenseverdi er overskredet eller ikke nådd. Dette kan overtas og behandles av ansvarlig medarbeider. Via kommentarfunksjonen kan iverksatte tiltak og beskrivelser av løsninger umiddelbart dokumenteres.
Beregnede verdier
Ved å bruke en mal for å beregne driftstimene kan en driftstimeteller enkelt settes opp ved hjelp av fem alternativer. Ved vifte kan motorhastigheten brukes som målevariabel for opptelling.
- Navn på driftstimeteller for tydelig identifikasjon i topologien
- Datakilde som brukes til å telle driftstimene
- Terskelverdi for å definere når telleren skal telle opp
- Forhåndsvalg av gjeldende driftstimer
- Mulighet for å telle bakover