Løsninger for industriell fiskeoppdrett
Hva er utfordringene med å overvåke akvakulturprosessen?
Intensiv fiskeoppdrett krever alltid tett oppfølging og kontroll av produksjonsprosessen for å opprettholde optimale forhold for fisk og skalldyr. Utstyrsfeil kan lett føre til skade på bestandens velferd, noe som kan resultere i betydelige økonomiske tap. Å kunne overvåke dette utstyret i sanntid og alarmere når det oppstår problemer er avgjørende for å sikre driften.
Å opprettholde en perfekt og stabil vanntemperatur, vannstand og oksygennivå i de resirkulerende akvakultursystemene er viktigst da veksthastigheten og helsen til oppdrettsbestanden er direkte relatert til disse verdiene. En varmeveksler for luft kan utnytte energien fra den utgående luften og overføre den til den inngående luften, og dermed redusere oppvarmingsbehovet betydelig.
Hvilke løsninger tilbyr ifm?
Hvordan sikre riktig mengde og best kvalitet på fôrsystemet?
Med pålitelig nivåkontroll av siloer, nøyaktig trykkreguleringssystem og riktig posisjon av sluseventilene kan ifm forbedre systemdriften. All sensorinformasjon inkludert diagnostiske data kan overføres digitalt uten tap til PLS via industrielle Ethernet-moduler med IO-link-grensesnitt.
Produktspekteret inkluderer grensesnitt til Profinet, EtherCat, Ethernet/IP, Profibus eller AS-Interface. Gjennom den enkle bruken av 'Plug & Play' M12-tilkoblingskabler som er godkjent for næringsmiddelindustrien og IP69K-beskyttet, er systemet enkelt å sette sammen og vedlikeholde.
Fôrsystemprodukter
Hvordan sikre behandlingsvannet?
Kontrollen av oksygennivå og -trykket i Speece-kjeglen er grunnleggende for prosessen, det samme er vannstanden i husdyrtanken. Konduktiviteten til tankvannet er også en viktig variabel i prosessen. Detekterer konduktiviteten og konsentrasjonen til forskjellige medier som skiller mellom f.eks. rengjøringsmidler, skyllevann og tankvann. Dette betyr at det ikke bare er mulig å spore kvaliteten hele tiden, men også å redusere sløsing med kjemikalier og skyllevann.
Fisketankprodukter
Hvordan sikre riktig drift av pumper i prosessen?
Systemer til overvåkning af vibrasjoner brukes til tilstandsbasert vedlikehold av maskiner og installasjoner.
Kontinuerlig overvåking av vibrasjoner forårsaket av kavitasjon eller mekaniske feil, kontroll av vanntrykkstopper som bryter rør og unngå å gå tom for vann i hydrauliske kretser kan bidra til å oppdage maskinskader i god tid og forhindre kostbare følgeskader.