edgeController für UHF-Gate-Solution
ZZ1124
AE1300 mit Gate Solution Software
edgeController für UHF-Gate-Solution
ZZ1124
AE1300 mit Gate Solution Software
Produktegenskaper
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; USB |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 339,10 x 160,50 x 47,70 |
Applikasjon
Applikasjon | forhåndsprogrammert Edge-enhet med UHF-port løsningsprogramvare |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 20,00...32,00 DC |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Strømforbruk [W] | 32,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; USB |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 2 |
Antall USB-grensesnitt | 2 |
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Kontakttype | M12 |
Protokoll | TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP |
Overføringshastighet | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Kontakttype | M12 | ||
Versjon | USB 2.0 | ||
Merknad om grensesnitt |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...65,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||||
Lagringstemperatur [°C] | -35,00...85,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) | ||||
Maks. høyde over havet [m] | 3 000,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65 | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 2 294,75 |
---|---|
Type montering | panel/overflate |
Dimensjoner [mm] | 339,10 x 160,50 x 47,70 |
Materialer | hus: helstøpt aluminium pulverlakkert; Display: glass kjemisk herdet og antireflekterende |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||
---|---|---|---|
Skjermoppløsning | 1 280,00 x 480,00 | ||
Skjermtype | fargeskjerm med berøringsfunksjon | ||
Skjermstørrelse | 12,3" 8:3 | ||
Bakgrunnsbelysning for skjerm | LED | ||
Fargedybde | 24 Bit | ||
Lysstyrke [cd/m²] | > 1 000,00 | ||
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maskinvare
Prosessor | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
Aktivt minne | 1 GByte RAM |
Masselager | 8 GByte Flash |
Flyttbare lagringsmedier | USB-grensesnitt |
Dataminner
Sanntidsklokke | ja; UTC, batteribuffer |
---|
Tilbehør
Tilbehør kreves |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - Ethernet
Koblinger: 2 x M12; koding: D |
Elektrisk tilkobling - USB
Koblinger: 2 x M12; koding: B |
Elektrisk tilkobling - strømforsyning
Koblinger: 1 x AMP-kontakt |