• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilstandsovervåking
  3. Flow meter for vann
  4. Ultrasoniske flow meter
  5. SU7021

Ultrasoniske flow meter

SU7021

SUR34XXBFRKG/US

Ultrasoniske flow meter

SU7021

SUR34XXBFRKG/US

  • Nøyaktig strømningsmåling av ultrarent vann og vann
  • Et robust, komponentfritt målerør laget av rustfritt stål gir høy mediabestandighet og permanent inntrengningsmotstand
  • Den svært nøyaktige inline-målingsprosessen eliminerer enhver påvirkning av varierende veggtykkelser og rørmaterialer
  • Driftsstatus-LED signaliserer sensorstatus og tillater konklusjoner om prosesskvalitet
  • Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ktw
Produktegenskaper
Måleområde
0,50...75,00 l/min 0,03...4,50 m³/h 8,00...1 189,00 gph 0,13...19,81 gpm
Prosesstilkobling G 3/4 DN20 ekstern tråd
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Medier ultra-rent vann; vann; Vannholdige medier
Merk på media
Vannholdige medier: for medier med >10 % tilsetningsstoffer er repeterbarhet den eneste tilgjengelige verdien
Mediumtemperatur
-20,00...100,00 °C -4,00...212,00 °F
Min. sprengningstrykk
150,00 bar 15,00 MPa
Trykklassifisering
100,00 bar 10,00 MPa
Vakuummotstand [mbar] -1 000,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...32,00 DC; (til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA] < 75,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 5,00
Måleprinsipp ultralyd
Innganger
Innganger Tilbakestilling av teller
Utganger
Totalt antall utganger 2
Utgangssignal koblingssignal; Pulssignal; analogt signal; IO-Link; frekvenssignal; diagnostisk signal; summeringsenhet for koblingssignal
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 0,00...10 000,00
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00
Maks. last [Ω] 500,00
Puls utgang strømningshastighetsmåler
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
0,50...75,00 l/min 0,03...4,50 m³/h 8,00...1 189,00 gph 0,13...19,81 gpm
Skjermområde
-90,00...90,00 l/min -5,40...5,40 m³/h -1 427,00...1 427,00 gph -23,78...23,78 gpm
Oppløsning
0,10 l/min 0,00 m³/h 1,00 gph 0,01 gpm
Sett punkt SP
0,90...75,00 l/min 0,06...4,50 m³/h 15,00...1 189,00 gph 0,24...19,81 gpm
Tilbakestill punkt rP
0,50...74,60 l/min 0,03...4,48 m³/h 9,00...1 183,00 gph 0,14...19,71 gpm
Analogt startpunkt ASP
-75,00...60,00 l/min -4,50...3,60 m³/h -1 189,00...951,00 gph -19,81...15,85 gpm
Analogt endepunkt AEP
-60,00...75,00 l/min -3,60...4,50 m³/h -951,00...1 189,00 gph -15,78...19,81 gpm
Lavstrømsgrense LFC
0,50...3,20 l/min 0,03...0,20 m³/h 8,00...59,00 gph 0,13...0,99 gpm
Frekvens endepunkt, FEP
15,00...75,00 l/min 0,90...4,50 m³/h 238,00...1 189,00 gph 3,97...19,81 gpm
Frekvens ved endepunkt FRP [Hz] 1,00...10 000,00
Overvåking av volumetrisk strømningsmengde
Pulslengde [s] 0,00...2,00
Pulsverdi 0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal
Temperaturovervåking
Måleområde
-20,00...100,00 °C -4,00...212,00 °F
Skjermområde
-44,00...124,00 °C -47,20...255,20 °F
Oppløsning
0,10 °C 0,10 °F
Sett punkt SP
-19,60...100,00 °C -3,20...212,00 °F
Tilbakestill punkt rP
-20,00...99,60 °C -4,00...211,20 °F
Analogt startpunkt
-20,00...76,00 °C -4,00...168,80 °F
Analogt endepunkt
4,00...100,00 °C 39,20...212,00 °F
Frekvens startpunkt, FSP
-20,00...76,00 °C 4,00...168,80 °F
Frekvens endepunkt, FEP
4,00...100,00 °C 4,00...168,80 °F
Frekvens ved endepunkt FRP [Hz] 1,00...10 000,00
Nøyaktighet/avvik
Strømningsovervåking
Nøyaktighet (i måleområdet) ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW)
Repeterbarhet ± 0,2 % MEW
Temperaturovervåking
Nøyaktighet [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Temperatur koeffisient [X22] 0,2
Responstid
Strømningsovervåking
Responstid [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Demping prosess verdi dAP [s] 0,00...5,00
Temperaturovervåking
Dynamisk respons T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Programvare / programmering
Diagnostiske funksjoner retning for strømningsdeteksjon; signalkvalitet
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1.3
SDCI standard IEC 61131-9: 2013-07
Profiler Identification and Diagnosis (0x4000)
Nødvendig hovedporttype A
Prosessdata analog 3,00
Behandle data binær 2,00
Min. prosess syklus tid [ms] 9,60
IO-Link prosessdata (syklisk)
Funksjon bit lengde
totalisator 32
Strømningsovervåking 32
Temperaturovervåking 32
Status 4
Utgang 1 1
Utgang 2 1
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1636
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
DIN 61326-1:2021
Støtmotstand
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [ANN] 160,00
Ul godkjenning
UL Godkjenning nr. I034
Direktivet for trykkutstyr kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel
Mekaniske data
Vekt [g] 494,40
Type montering innløpsrørets lengde 5xDN; utløpsrør lengde 1xDN
Materialer hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Display: PFA; Forsegling Display: FKM; koblinger: POKAN
Materiale (fuktede deler) Rørseksjon: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Prosessforbindelsestetting: Centellen Flat-tetning
Prosesstilkobling G 3/4 DN20 ekstern tråd
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene 1,25 µm
Displayer/driftselementer
Display
fargeskjerm 1,44", 128 x 128 piksler
Svitsjefunktion 2 x LED, gul
diagnose 1 x LED, tre-farge
Tilbehør
Varer som leveres
Flat-tetning 2, Centellen
Pakningsvedlegg
Merknader
Merknader
MW = målt verdi
MEW = Endelig verdi av måleområdet
puls og totaliseringssignal er kun tilgjengelig for én av de to utgangene
nøyaktighetsindikasjonene overholdes over hele bruksområdet
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte
Diagrammer og grafer
Merknad om trykktap
reduksjon av omgivelsestemperaturen
1 Omgivelsestemperatur
2 Mediumtemperatur