- Produkter
- Sensorer
- Strømningssensorer / Flow meter
- Systemer for forbruksmåling av trykkluft og industrigasser
- SDG550
Trykkluftmåler
SDG550
SDG4"/METRIS PB DN100
Trykkluftmåler
SDG550
SDG4"/METRIS PB DN100
- Nøyaktig måling av strømning og forbruk
- Høy nøyaktighet, repeterbarhet og måledynamikk
- For påvisning av trykkluft i industriell bruk
- Med koblingsutgang, analog utgang og pulsutgang
- Klar og tydelig 4-sifret LED-skjerm
- Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | flens DN100 ifølge:DIN EN 10220 |
Applikasjon
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
---|---|
Medier | trykkluft |
Mediumtemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
Min. sprengningstrykk [bar] | 64,00 |
Min. sprengningstrykk [MPa] | 6,40 |
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Trykklassifisering [MPa] | 1,60 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 80,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 1,00 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Innganger
Innganger | Tilbakestilling av teller |
---|
Utganger
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; Pulssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
---|---|
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00; (per utgang) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Puls utgang | forbrukt mengdemåler |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||
I trinn av |
|
Måleområde [bar] | -1,00...16,00 |
---|---|
Skjermområde [bar] | -1,00...20,00 |
Oppløsning [bar] | 0,05 |
Sett punkt SP [bar] | -0,92...16,00 |
Tilbakestill punkt rP [bar] | -1,00...15,92 |
Analogt startpunkt [bar] | -1,00...12,80 |
Analogt endepunkt [bar] | 2,20...16,00 |
I trinn av [bar] | 0,01 |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||
Sett punkt SP |
|
||
Pulsverdi |
|
||
I trinn av |
|
||
Pulslengde [s] | 0,00...2,00 |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||
Oppløsning |
|
||
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
Analogt startpunkt |
|
||
Analogt endepunkt |
|
||
I trinn av |
|
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet (i måleområdet) | klasse 141: ± (3 % MW + 0,3 % MEW); klasse 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; luftkvalitet til ISO 8573-1:2010; referansevilkår: innløpsrørets lengde >= 166 cm utløpsrør lengde >= 22 cm; referanse temperatur: 18..26 °C; standard volumstrøm 19...2837 m³/h; (standard volumstrøm DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.) |
---|
Repeterbarhet [X16] | ± 0,2 |
---|---|
Egenskaper avvik [X16] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
Største TEMPCO av spennet [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Største TEMPCO av nullpunktet [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Nøyaktighet [K] | ± 0,5; (mediumflyt i grenseområdet for mengdemålingsområdet) |
---|
Responstid
Responstid [s] | 0,10; (dAP = 0) |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...5,00 |
Responstid [s] | 0,05 |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; strøm/pulsutgang; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet; totalisator |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 8,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 7,20 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 167,00 | ||
Direktivet for trykkutstyr | Modul A; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Mekaniske data
Vekt [g] | 13 929,00 |
---|---|
Materialer | PBT+PC-GF30; PPS GF40; rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4305 / 303); rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; keramikk glass passivert; PPS GF40; Al2O3 (keramikk); akryl; rørseksjon: stål: galvanisert |
Prosesstilkobling | flens DN100 ifølge:DIN EN 10220 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|