- Produkter
- IIoT-løsninger
- moneo
- moneo lokalt
- QMP031
lokal lisens for tillegg til GSDML-parameterinnstilling
QMP031
moneo configure PLC tools LIC
lokal lisens for tillegg til GSDML-parameterinnstilling
QMP031
moneo configure PLC tools LIC
- Tillegg for Moneo-konfigurering og Moneo-konfigurer free for enkel parameterinnstilling ved bruk av GSDML-filer
- Intuitiv, produsentuavhengig integrasjon av nødvendige IO-Link-enhetsparametere i GSDML-filer
- Tidsbesparelser på opprettelse av datasett og duplisering for forskjellige enheter og applikasjoner
- Fremtidige funksjonelle PLC-verktøyutvidelser er allerede inkludert i lisensen
for bruk med GSDML-filer av ifm IO-Link-mastertype AL140x og AL1304 til AL1307
Applikasjon
Applikasjon | for bruk sammen med GSDML-filer for ifm AL14xx IO-Link-mastere |
---|
Bruksområder |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Konfigurasjon |
|
||||
Kompatabilitet |
|
||||
Dataadministrasjon |
|
||||
Parameterinnstilling |
|
||||
Brukergrensesnitt |
|
||||
IO-Link-funksjoner |
|
Programvare / programmering
Språk | Tysk; Engelsk; fransk; italiensk; spansk; portugisisk; kinesisk; japansk; koreansk; Polsk |
---|---|
Data carrier | nedlasting |
Type av lisens | enkelt lisens |
Lisensklasse | lokal fullversjon |
Systemkrav
Min. CPU-syklus | 2,3 GHz | |||
---|---|---|---|---|
Min. antall CPU-kjerner | 4 | |||
Min. RAM | 8 GB | |||
Min. grafisk oppløsning | 1920 x 1080 | |||
Nødvendig enhet grensesnitt | USB; LAN Adapter - RJ45 | |||
Nettverkskort | Ethernet 1 Gbit | |||
Nettverksprotokoll | Ethernet TCP/IP | |||
Operativsystem | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |||
Nettleser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (støttede versjoner: se gjeldende versjonsmerknader) | |||
I tillegg nødvendig programvare |
|