Fotoelektrisk avstandssensor
OMH553
OMHLF8KG/IO-Link/US
Fotoelektrisk avstandssensor
OMH553
OMHLF8KG/IO-Link/US
- Optisk avstandsmåling i mikrometerområdet
- To koblingsutganger
- Egnet for høyfrekvente applikasjoner
- Tre driftsmoduser og en robust, kompakt design muliggjør et bredt spekter av bruksområder
- Visualisering av avstandsverdien via IO-Link
- Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 |
Hus | rektangulær |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 0,30 |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 630,00 |
Typ. levetid [h] | 50 000,00 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 1; Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Innganger
Innganger | Laser På / Av |
---|---|
Antall digitale innganger | 1 |
Utganger
Totalt antall utganger | 2 | |
---|---|---|
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) | |
Antall digitale utganger | 1 | |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) | |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,20 | |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 | |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 200,00 | |
Merknader om svitjefrekvens [Hz] |
|
|
Antall analoge utganger | 1 | |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (IEC61131-2) | |
Maks. last [Ω] | 500,00 | |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00; (IEC 61131-2) | |
Min. last motstand [Ω] | 5 000,00 | |
Beskyttelse mot kortslutning | ja | |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Rekkevidde justerbar | ja |
---|---|
Maks. lysflekk diameter [mm] | 1,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [m] | 0,05...0,20; (6...90% remisjon) |
---|
Nøyaktighet/avvik
Temperatur kompensasjon | ja |
---|---|
Repeterbarhet [mm] | 0,10 |
Linearitetsfeil for analog utgang [%] | ±0,07 |
Oppløsning [mm] | 0,05 |
Merknader om nøyaktighet / avvik | De angitte verdiene nås etter en oppvarmingstid på 20 minutter. |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu / 2-punkts; Inn- og utkoblingsforsinkelse; slå på operasjoner; Lær funksjon; filter; lys-på/mørk-på-modus; laseravkobling; Type drift |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiler | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
SIO modus | ja | ||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,20 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller | ||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||||
Merk |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -10,00...65,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 552,00 | ||||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 127,50 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 51,00 x 51,00 x 17,00 |
Materialer | hus: diecast zinc; frontlinse: plast |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 5,00 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lær funksjon | ja |
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|