Fotoelektrisk avstandssensor
OGD250
OGDLFCKG/IO-LINK/US
Fotoelektrisk avstandssensor
OGD250
OGDLFCKG/IO-LINK/US
- Liten kompakt design med standard M18-gjenger og PMD time-of-flight-teknologi
- Måling til nærmeste millimeter og overvåking av avstander i løpsprosessen
- Fargeuavhengig utvalg
- Samtidig utgang av avstandsverdi og reflektivitet for økt prosesspålitelighet
- Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 |
Hus | rektangulær med M18-gjenger |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 45,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 650,00 |
Innganger
Innganger | Laser På / Av |
---|
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x normalt åpen / normalt lukket; (parameteriserbar) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 20,00 |
---|
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 40,00 |
---|
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 60,00 |
---|
Deteksjonsområde
Maks. lysflekk diameter [mm] | 5,00 |
---|---|
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Bakgrunn undertrykkelse [m] | < 20,00 |
Måle - / innstillingsområde
Innstilling av gjenstandsreflektivitet [%] | 6,00...900,00; (refleksjon; 6 % svart papir; 100 % hvitt papir) |
---|
Måleområde [m] | 0,05...2,00 |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 60,00 |
Måleområde [m] | 0,05...2,00 |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 120,00 |
Måleområde [m] | 0,05...1,00 |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 180,00 |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | Avstand / reflektivitet; hysterese / vindu; Sensitivität; strøm/spenning utgang; Sekvensmodulering for å unngå gjensidig interferens fra lignende sensorer |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Links fordeler | 1.1.3 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiler | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO modus | ja | ||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 5,00 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller; bytte syklusteller | ||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||||
Merk |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...55,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...80,00 | ||
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 319,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 52,06 |
---|---|
Hus | rektangulær med M18-gjenger |
Dimensjoner [mm] | 61,70 x 22,50 x 45,20 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | hus: PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; frontlinse: PMMA |
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
|
|
---|
Hysteresegraf for avstandsmåling / driftsmodus: FINE
|
|
---|
Hysteresegraf for avstandsmåling / driftsmodus: STD
|
|
---|
Hysteresegraf for avstandsmåling / driftsmodus: FAST
|
|
---|
|
|
---|
hysteresekurve for objektreflektivitet
|
|
---|
Andre data
Parameter | Innstillingsområde | Fabrikkinnstilling |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Verdiene gjelder på | |
Overflødig lys på objektet | < 10 klx |
konstant omgivelsesforhold | 23 °C / 960 hPa |
minimum strøm-på tid i minutter | 15 |